マイクロピペット

液体・試薬を微量で計量、分注する化学実験器具です。

マイクロピペット

使用方法

・プッシュボタンを回して分注したい容量をダイヤル部の数値に合わせます。

マイクロピペット 使用方法1

・ディスポタイプ(使い捨て)のピペットチップをピペットの先端に装着して使用します。
・複数の液体を操作する場合は、ピペットチップを変えることで混合することなく、使用できます。

マイクロピペット 使用方法2

分注の方法

①プッシュボタンを回して分注したい容量をダイヤル部の数値に合わせます。
プッシュボタンを第1ストップまで押します。

分注の方法1

②プッシュボタンを離しながら液体を吸い上げます。
(設定した容量が吸い上げられます。)

分注の方法2

③プッシュボタンを第1ストップまで押して分注します。

分注の方法3

④残っている液体を出してチップを完全に空にするため第2ストップまで押します。
チップを捨てます。

分注の方法4

ここポイント!
・分注したい容量(μl)を確認してください。1ml(ミリリットル)=1000μl(マイクロリットル)
 ※分注…溶液を一定量の少量ずつに分けること。
・マイクロピペットの各サイズ・容量によって使用するピペットチップが違うので確認してください。

ココミテvol.2より参考