簡易クリーンブース

簡単に清浄空間をつくることができます。

簡易クリーンブース

特長

  • 本体周辺をビニールカーテンなどで被い、上部に取り付けられた超高性能フィルターで、清浄化された空気を導入し、必要な場所、必要な部分だけを簡単に清浄化する設備です。
  • 一般のクリーンルームを建設する方法に比較して、組み立て、分解が容易なクリーンルーム機器です。

簡易クリーンブース 特長

クリーンルーム規格表について »

豆知識 クリーンルームとクリーンブースの違い

クリーンルーム:浮遊粒子濃度が制御されており、室内における微小粒子の流入、生成および停滞を最小限にするように建設、使用され、温度・湿度・圧力などが必要に応じて制御されている部屋のことです。

クリーンブース:局所作業環境の清浄化を目的に開発された一方向流のクリーンユニット(簡易型クリーンルーム)のことです。

ここポイント!
・清浄度クラスを確認してください。
・処理風量(m3/min)を確認してください。
・間口×奥行×高さ(mm)を確認してください。

エアシャワー

クリーンルームエリアへの出入の際の毛髪や塵埃の除去ができます。

エアシャワー

特長

  • クリーンルームの出入口に設置し、入室や持ち込みの物品に付着している塵埃や菌などが、クリーンルーム内に持ち込まれないように、清浄化された高速ジェットエアで吹き飛ばす装置です。
  • クリーンルームの管理区域外とのエアロックの機能も果たし、クリーンルームには不可欠な装置です。
豆知識 エアシャワーの基本仕様について

風速:人用エアシャワーは各社により若干の違いはありますが20~30m/秒と台風並みの風速です。

捕集効率:内蔵しているHEPAフィルターの仕様を言いますがほとんどの場合、0.3μm粒子にて99.97%以上です。

タイマー:設定時間は最低でも20秒程度が望ましいです。それより短いと付着していた汚れがチャンバー内に拡散し、清浄化しきれません。

インターロック:クリーンルーム内に汚染された外部の空気が侵入しないようにするために扉が同時に開かないようにする仕組みです。

ここポイント!
・吹出風速(m/s)を確認してください。
・外形寸法と有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)を確認してください。

ココミテvol.2より参考