旋削、フライス加工工具
- ソリッドエンドミル 四角い金属を加工する工具です。 特長 一体型エンドミルで、切れ刃とシャンク(エンドミルの柄部)が一体型で、切れ刃交換式(スロアウェイ)とは逆に刃部が摩耗すれば再研磨、再コーティングして使用可能です。 ハイスエンドミル 一般的に幅広く使用されています。超硬エンドミルに比べ安価なため、一般被削材における少量多品種の切削で、コストパフォーマンスに優れ、高いニーズがありま
- 便利な切削加工計算ツール よく使う①切削速度②1分あたりの送り③1分あたりの回転数④1刃あたりの送りをラクラク計算!
- ローレット 切削ローレット 転造ローレット 駒(アヤ目) 駒(平目) ローレット 主に旋盤などに取り付け、アヤ目加工や平目加工を行うものです。
- ステッキバイト(板バイト) 完成バイト ステッキバイト(板バイト) 旋削加工(円筒型の金属を加工する場合)に使用する切削用刃物です。
- ハイス付刃バイト チップと本体が一体になった切削用刃物です。
- カッター サイドカッター 千鳥刃サイドカッター メタルソー カッター 金属の溝削り、側面削り加工に使用する工具です。
- 沈めフライス ボルト用の沈め穴を加工する工具です。 用途 先に下穴を開けておいて沈めフライスを使い座ぐりをし、ボルトの頭を沈めて面一にします。
- フライス用・ねじ切り面取り工具 スローアウェイ(チップ交換タイプ) ソリッドタイプ フライス用・ねじ切り面取り工具 マシニングセンターのヘリカル(円弧)補完プログラム(ミルスレッド加工)による新しいねじ切加工です。
- 四角い金属を加工する場合 加工タイプ 加工のタイプごとに、さまざまな形状のカッターが用意されています。
- 切刃(チップ)の型番について ツールホルダ(バイト)の型番について 旋削工具の選び方(ツーリング) 円筒形の金属を加工する場合 切刃(チップ)の型番について 切刃(チップ)やホルダに記載されている型番は簡単な暗号になっています。読み取り方さえ理解すれば形状、タイプ、サイズなど基本的な情報が分かるようになります。またホルダ側の型番も適応工具が見分けられます。 ※ブレーカー記号、チップ