ステッキバイト(板バイト)
旋削加工(円筒型の金属を加工する場合)に使用する切削用刃物です。

特長
- 一般的に材質は高速度鋼(ハイス)を使用しているので、低速切削、断続切削、不安定切削、成形・再研削が容易です。
- 旋盤にて旋削加工します。
- バイト自体が薄いので、突切り加工や溝入れ加工に適しています。
- ステッキバイトの断面は台形です。
- ステッキバイトの使用には、ホルダが必要です。

その他のバイト形状
| 完成バイト | |
|---|---|
| 熱処理を完了した無垢の高速度工具鋼製で、端面を除き表面は研削されていて、使用に際し刃部を成形してから用いるものの総称。 | |
| 板バイト | 逃げ付板バイト |
| 方形バイト | 長方形バイト |
| ステッキバイト | 丸バイト |
完成バイト

特長
- 旋盤にて旋削加工します。
- あらかじめ必要な形状を完成バイトに成形し、被削材(ワーク)を回転させ切削します。
- 同じ形状のワークを繰り返し成形できます。
- 完成バイトの断面は正方形です。
- JIS(日本工業規格)JIS1型になります。
〈例:ミリ表記の場合〉
⇒厚み5mm×幅5mm×長さ50mmです。

〈例:インチ表記の場合〉
⇒厚み3/16インチ×幅3/16インチ×長さ2インチです。

ここポイント!
- 厚み×幅×長さ(mm)を確認してください。
- JIS(日本工業規格)JIS5型になります。
サイズは5寸法のみです。
(単位:mm)
| 厚み×幅×長さ |
|---|
| 3.2×12.7×90 |
| 3.2×15.9×115 |
| 4.0×15.9×115 |
| 4.8×19.0×140 |
| 6.4×25.4×165 |
インチ→ミリ換算表
| Inch | mm |
|---|---|
| 3/16 | 4.7625 |
| 1/4 | 6.35 |
| 5/16 | 7.9375 |
| 3/8 | 9.525 |
| 1/2 | 12.7 |
| 5/8 | 15.875 |
| 3/4 | 19.05 |
| 1 | 25.4 |
ココミテvol.2より参考




