ハイス付刃バイト

チップと本体が一体になった切削用刃物です。

ハイス付刃バイト

特長

  • 工作物を移動・回転させて、バイトで切削します。
  • 高速度鋼(ハイス)を使用していて、低速切削、断続切削、不安定切削、成形、再研削が容易です。

JIS形状

10形 真剣バイト5 11形 丸剣バイト 13R形(右、下図)片刃バイト 13L形(左) 14R形(右、下図)横荒剣バイト 14L形(左)
10形 真剣バイト5 11形 丸剣バイト 13R形(右、下図)片刃バイト 13L形(左) 14R形(右、下図)横荒剣バイト 14L形(左)
15R形(右、下図)横仕上剣バイト 15L形(左) 16R形(右、下図)先丸横剣バイト 16L形(左) 21形 平剣バイト 22形 ヘール仕上バイト
15R形(右、下図)横仕上剣バイト 15L形(左) 16R形(右、下図)先丸横剣バイト 16L形(左) 21形 平剣バイト 22形 ヘール仕上バイト
31形 突切バイト 32形 ヘール突切バイト 40形 先丸孔繰バイト 41形 孔繰バイト
31形 突切バイト 32形 ヘール突切バイト 40形 先丸孔繰バイト 41形 孔繰バイト
42形 孔繰仕上バイト 51形 外ねじ切りバイト 52形 孔ねじ切りバイト 53形 ヘール外ねじ切りバイト
42形 孔繰仕上バイト 51形 外ねじ切りバイト 52形 孔ねじ切りバイト 53形 ヘール外ねじ切りバイト

勝手の呼び方

勝手の呼び方

付刃バイトの左右は、シャンクを前方にチップを手前に向けて置いてみて、チップが右にあるもの、または右に向いているものを右勝手と呼びその逆を左勝手と呼びます。(JISによる)

ここポイント!

  • シャンク寸法(mm)を確認してください。
    ※シャンク…機械に取り付ける部分

    シャンク寸法(mm)を確認してください。

  • チップの材質を確認してください。(被削材によるハイスか超硬か)
  • 加工方法に応じた刃先を選んでください。

     

    JIS呼び番号とシャンク寸法

    JIS呼び番号 呼称 シャンク寸法
    0 3/8 10×10
    1 1/2 13×13
    2 5/8 16×16
    3 3/4 19×19
    4 3/4×1 19×25
    5 7/8 22×22
    7 1 25×25
    9 1’1/4 32×32
    11 1’1/2 38×38

ココミテvol.2より参考

おすすめ商品