溶接用品
- 変圧器(トランス) 使用する工具に合わせて、現場の電源を昇降させる道具です。 特長 工事現場が工場などである場合、主電源に動力電源(200V)を使用しており、100Vの電動工具が使用できません。その場合、トランスを使って200Vから100Vに変圧(降圧)する(また、その逆)と工具は使用可能になります。また、100Vで使用する工具であっても電動工具のパワー不足をおぎなうため、100V
- 石筆 耐水マーカー 固形ペンキ 石筆 鋼材の溶接・溶断のための印付けをする石の筆記具です。
- 溶接遮光フェンス 溶接、熱切断の際に周辺作業者の目を保護します。 自立型
- スパッタシート 溶接火花・ノロ受け用のシートです。 用途 溶接、ガス切断の際に使用します。
- パイク製保護具 パイク前掛 パイク手袋 パイク腕カバー パイク足カバー パイク製保護具 耐炎性素材で溶接火花から身体を守る保護具です。
- ガス調整器 アセチレン調整器 炭酸調整器 酸素調整器 アルゴン調整器 窒素調整器 ガス調整器 産業用ガス容器に取り付けて、使用したい適正圧力に調整する器具です。
- 溶断用ホース・継手 プラグ(酸素用・可燃性ガス用) 逆火防止器 ガス溶接器 ガス溶断用ホース ソケット(酸素用・可燃性ガス用) ガス切断器 溶断用ホース・継手 溶接・切断作業時に酸素ガス・燃焼ガスの調整器と切断器を繋ぎます。
- 電気ロウ付機 銅管のロウ付け時に炎を出さない接合用工具です。 特長 水道・給湯・冷凍・空調用の銅管をロウ付けする際の加熱作業に使用します。 電気による加熱のため、従来のバーナーのように炎が出ず、火災などの発生の心配が軽減されます。片手で操作ができ、小型ながら短時間でロウ付けが可能です。 炎をシャットアウトして安全なロウ付け作業ができます。 使用方法 銅配管時に加熱接合継手
- プロパンバーナー スパイラル集中炎タイプ ガストーチ ガストーチ(スパイラルスクリュー炎タイプ) ガストーチ(低重心タイプ) 極細集中炎タイプ 棒状炎タイプ ガストーチ(集中炎タイプ) ガストーチ(リング炎タイプ)
- 電気溶接機 CO2/MAG溶接機 TIG溶接機 エンジン溶接機(ガソリン仕様) 被覆アーク溶接機 MIG溶接機 プラズマ切断機 エンジン溶接機(ディーゼル仕様) 電気溶接機 <