スパッタシート
溶接火花・ノロ受け用のシートです。

用途
溶接、ガス切断の際に使用します。
| 生地素材と特性 | 火花・ノロ受け使用場所 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材 | 織り方 | シリコン 塗布の有無 |
ノロ、火花付着の有無 | JIS A 1323 | 厚み(mm) | 電気溶接 | ガス溶接 | ガス溶断 | 火花飛散防止 | カーテン |
| シリカ繊維 | 朱子織 | 無し | 付着 | A種 | 0.8 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| 1.32 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||||
| 耐炎繊維 | 平織 | 片面有り | 弾く&付着 | C種 | 0.7 | △ | × | × | △ | ◎ |
| 朱子織 | 無し | 付着 | A種 | 1.3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
| 片面有り | 弾く&付着 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||
| 杉綾織 | 両面有り | 弾く | 1.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 1.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||
| 片面有り | 弾く&付着 | B種 | 1.0 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ||
| 不織布 | 両面有り | 弾く | C種 | 0.8 | × | × | × | △ | △ | |
| フェルト | 片面有り | 弾く&付着 | A種 | 4.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | |
| 2.5 | ◎ | ○ | ○ | × | △ | |||||
| C種 | 1.65 | △ | × | × | × | △ | ||||
| 無し | 付着 | A種 | 2.8 | ◎ | ○ | ○ | × | △ | ||
| 5.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | |||||
豆知識 JIS A 1323について

シリカ繊維とは…
無機質の高耐熱ガラス繊維の通称です。高熱で接炎しても赤色化するが燃焼せず、瞬間温度が1600℃以内、連続でも1000℃以内使用であれば溶融しません。
耐炎繊維とは…
特殊アクリル繊維を燃成炭化した有機質の対炎化繊維で、高熱で接炎しても赤色化するが燃焼しません。瞬間温度が1300℃以内、連続250℃以内使用であれば溶融しません。
火花・ノロに対する特性は…
- シリカ繊維…火花・ノロを付着させやすく、火花飛散防止やノロ受け作業に最も適しています。
- 耐炎繊維(素地の状態)…火花・ノロを付着させやすく、火花飛散防止に適しています。
また、質量の多い厚地タイプ・フェルトタイプはノロ受け作業に適しています。水を撒きますと、いっそう効果的です。 - 耐炎繊維(シリコンコーティング付)…火花・ノロをはじきやすく付着しにくいため、後処置作業・清掃などが簡単です。飛散防止シート用やノロ受け作業に使用できますが、周辺の飛散対応・対策が必要です。
織り方による特性の違いは…
- 平織…タテ糸とヨコ糸が1本ずつ交互に織られた布で摩擦に強い。
- 杉綾織…ななめの線(綾目)が出る生地。平織より重い(目がつまった)織物が作りやすい。
- 朱子織…非常に目がつまった織物が作りやすく柔らかで織目が小さい。
- 不織布…繊維を紡績や織、編みなどの加工をせず、平らな状態で直接絡ませ、シート状に仕上げた布。
- フェルト…繊維を針を使って機械的に絡ませ、圧力をかけて仕上げた布。厚さが自由だが折り曲げに弱い。
ここポイント!
- 用途、目的に合ったものを選ぶために、以下の内容を確認してください。
- 素材(シリカ繊維・耐炎繊維)
- 織り方(平織・杉綾織・朱子織・不織布・フェルト)
- 表面(コーティングの有無)
- サイズ(mm)
ココミテvol.2より参考