プロパンバーナー
ガスと空気を混合して燃焼させて、高温の炎を作り出す装置です。
特長
- ロウ付け作業からアスファルト補修工事などの広範囲高温作業や駐車場の除草作業などに使用されます。
- 炎温度1500℃高温のものでは2000℃のものもあります。
豆知識 ロウ付けとは
金属を接合する溶接の一種で、接合する部材(母材)よりも融点の低い合金(ロウ)を溶かして接合する。母材自体を溶融せずに接合させることができる。
極細集中炎タイプ
銅管・ステンレス管のロウ付け、バイトのロウ付け加工・焼き入れ・焼き戻しに使用します。
プロパンボンベ直結でレギュレーター(減圧弁)は不要です。
スパイラル集中炎タイプ
銅管・ステンレス管のロウ付け作業、バイトのロウ付け加工・金属の焼き入れ・焼き戻しに使用します。
棒状炎タイプ
リノリューム床施工・杉焼・木根焼に使用します。
ここポイント! プロパンバーナー
火口径(mm)
|
---|
5号(φ35) |
6号(φ50) |
7号(φ60) |
8号(φ75) |
10号(φ100) |
- 炎温度(℃)を確認してください。
- 用途に合わせて炎のタイプ(極細・スパイラル・棒状)と火口径(mm)を選んでください。
- 使用状況に合わせて下記の火口径があります。
- 火口径が大きいほど発熱量(カロリー)が大きくなります。
ガストーチ
配管のはんだ付けやロウ付け作業に使用します。
特長
- 配管のはんだ付けやロウ付け、塩ビパイプ曲げや凍結解氷や塗装はがし、樹脂のバリ取りなどにも使用されています。
ガストーチ(集中炎タイプ)
特長
- もっとも汎用性の高い炎です。
ガストーチ(スパイラルスクリュー炎タイプ)
特長
- スパイラルでねじられた炎なので、管材など丸物にからみつきます。
ガストーチ(リング炎タイプ)
特長
- リング状の特殊火口に管材などをはさみながらあぶることができます。
ガストーチ(低重心タイプ)
特長
- 倒れにくい低重心設計です。
- 集中炎型です。
ボンベの種類
専用ボンベタイプ
ねじ込み式のガストーチ専用ボンベです。
CB缶タイプ
カセットボンベです。
通常はブタンガスですが、プロパンガスを混入することで、パワーアップを図っているものもあります。
ここポイント! ガストーチ
- 用途に合わせて炎温度(℃)を選んでください。
- バーナー(火口)の形状は大きく分けると2種類あります。
使用方法により合った形状を選んでください。 - 炎の形状を確認してください。
- ※
- PL法の関係もあり、ガストーチ本体のメーカーの純正ボンベを使用することをおすすめします。
ココミテvol.2より参考