変圧器(トランス)

使用する工具に合わせて、現場の電源を昇降させる道具です。

変圧器(トランス)

特長

  • 工事現場が工場などである場合、主電源に動力電源(200V)を使用しており、100Vの電動工具が使用できません。その場合、トランスを使って200Vから100Vに変圧(降圧)する(また、その逆)と工具は使用可能になります。また、100Vで使用する工具であっても電動工具のパワー不足をおぎなうため、100Vを115Vや125Vに昇圧して使用することができます。

電源から距離が遠く長い延長コードを使用する場合の電圧降下によるパワー不足を解消します。

変圧器(トランス) 特長

トランス容量の求め方

単相の場合:容量(VA)=2次電圧(V)×2次電流(A)=(  )VAとなります。
三相の場合:容量(VA)=√3×2次電圧(V)×2次電流(A)=(  )VAとなります。
三相-単相の場合:容量(VA)=2次電圧(V)×1次電流(A)=(  )VAとなります。

【注意事項】
1次側および2次側にタップ電圧がある場合、最も高い電圧で容量の計算をします。電圧の低いタップ電圧は、低減容量タップになりますのでご注意ください。

使用用途

工具などの回転が落ちて切れ味や作業効率が悪い場合。

工具などの回転が落ちて切れ味や作業効率が悪い場合。

大型電動工具を使用し、電圧が落ちてしまう場合。

大型電動工具を使用し、電圧が落ちてしまう場合。

電工ドラムや延長コードなど長い距離を延長する場合。

電工ドラムや延長コードなど長い距離を延長する場合。

ここポイント!
・単相か三相か確認してください。
・元電源(V)を確認してください。
・周波数(50Hz、60Hzまたは50/60Hz)を確認してください。
・変圧する電圧(V)を確認してください。
・1次電圧を確認してください。(例)0、200V、220V
・2次電圧を確認してください。(例)0、200V、110V
・コンセントの数を確認してください。
・オプション(ブレーカー、アースチェック、昇降圧兼用など)を確認してください。

ココミテvol.2より参考