日本産業規格 | 国際規格 | 外国規格 | |||
---|---|---|---|---|---|
規格番号名称 | JIS | ISO | アメリカ AISI |
ドイツ DIN |
イギリス BS |
JIS G 4401 炭素工具鋼 鋼材 |
SK120(旧SK2) | C120U | W1-11 1/2 | - | - |
SK105(旧SK3) | C105U | W1-10 | C105W1 | - | |
SK95(旧SK4) | - | W1-9 | - | - | |
SK85(旧SK5) | - | W1-8 | C80W1 | - | |
SK75(旧SK6) | - | W1-7 | C80W1 | - | |
SK65(旧SK7) | - | - | C70W2 | - | |
JIS G 4403 高速度工具鋼 鋼材 |
SKH2 | HS18-0-1 | T1 | - | - |
SKH3 | - | T4 | - | - | |
SKH4 | - | T5 | - | - | |
SKH10 | - | T15 | - | - | |
SKH51 | HS6-5-2 | M2 | - | - | |
SKH52 | HS6-6-2 | M3-1 | - | - | |
SKH53 | HS6-5-3 | M3-2 | - | - | |
SKH54 | HS6-5-4 | M4 | - | - | |
SKH55 | HS6-5-2-5 | - | - | - | |
SKH56 | - | M36 | - | - | |
SKH57 | HS10-4-3-10 | - | - | - | |
SKH58 | HS2-9-2 | M7 | - | - | |
SKH59 | HS2-9-1-8 | M42 | - | - | |
JIS G 4404 合金工具鋼 鋼材 |
SKS11 | - | F2 | - | - |
SKS2 | 105WCr1 | - | 105WCr6 | - | |
SKS51 | - | L6 | - | - | |
SKS43 | TCV105 | W2-9 1/2 | - | - | |
SKS44 | - | W2-8 1/2 | - | - | |
SKS31 | 105WCr1 | - | 105WCr6 | - | |
SKD1 | X210Cr12 | D3 | - | - | |
SKD11 | - | D2 | - | - | |
SKD12 | X100CrMoV5 | A2 | - | - | |
SKD5 | X30WCrV9-3 | H21 | - | - | |
SKD6 | X37CrMoV5-1 | H11 | - | - | |
SKD61 | X40CrMoV5-1 | H13 | - | - | |
SKD62 | X35CrMoV5 | H12 | - | - | |
SKD7 | 32CrMoV12-28 | H10 | - | - | |
SKD8 | 38CrCoWV18-17-17 | H19 | - | - | |
SKT4 | 55NiCrMoV7 | - | - | - | |
JIS G 4801 ばね鋼鋼材 |
SUP6 | 59Si7 | - | - | - |
SUP7 | 59Si7 | 9260 | - | - | |
SUP9 | 55Cr3 | 5155 | 55Cr3 | - | |
SUP9A | - | 5160 | - | - | |
SUP10 | 51CrV4 | 6150 | 50CrV4 | - | |
SUP11A | 60CrB3 | 51B60 | - | - | |
SUP12 | 55SiCr63 | - | 54SiCr6 | - | |
SUP13 | 60CrMo32 | 4161 | - | - | |
JIS G 4804 硫黄および 硫黄複合 快削鋼鋼材 |
SUM21 | 9S20 | 1212 | - | - |
SUM22 | 11SMn28 | 1213 | 9SMn28 | - | |
SUM22L | 11SMnPb28 | 12L13 | 9SMnPb28 | - | |
SUM23 | - | 1215 | - | - | |
SUM23L | - | 12L15 | - | - | |
SUM24L | 11SMnPb28 | 12L14 | 9SMnPb28 | - | |
SUM25 | 12SMn35 | - | 9SMn36 | - | |
SUM31 | - | 1117 | 15S10 | - | |
SUM31L | - | 11L17 | - | - | |
SUM41 | - | 1137 | - | - | |
SUM42 | - | 1141 | - | - | |
SUM43 | 44SMn28 | 1144 | - | - | |
JIS G 4805 高炭素クロム 軸受鋼鋼材 |
SUJ2 | 100Cr6 | 52100 | 100Cr6 | - |
SUJ3 | 100CrMnSi4-4 | ASTM A485 Grade 1 |
- | - |
注釈
- ※
- JIS規格に無い鋼種は掲載されていません。
JIS規格があっても比較対象鋼がないものは掲載されていません。
- ※
- 記載されている比較鋼種は参考規格になります。
化学組成が異なる場合がありますので、ご利用の際は留意願います。