日本産業規格 | 国際規格 | 外国規格 | |||
---|---|---|---|---|---|
規格番号名称 | JIS | ISO | アメリカ AISI |
ドイツ DIN |
イギリス BS |
JIS G 4303 オ-ステナイト系 ステンレス鋼 |
SUS201 | X12CrMnNiN17-7-5 | 201 | - | - |
SUS202 | X12CrMnNiN18-9-5 | 202 | - | 284S16 | |
SUS301 | X5CrNi17-7 | 301 | X12CrNi17-7 | 301S21 | |
SUS302 | X9CrNi18-9 | 302 | - | 302S25 | |
SUS303 | X10CrNiS18-9 | 303 | X10CrNiS18-9 | 303S21 | |
SUS303Se | X12CrNiSe18-9 | 303Se | - | 303S41 | |
SUS304 | X5CrNi18-10 | 304 | X5CrNi18-10 | 304S31 | |
SUS304L | X2CrNi18-9 X2CrNi19-11 |
304L | X2CrNi19-11 | 304S11 | |
SUS304N1 | X5CrNiN19-9 | 304N | - | - | |
SUS304LN | X2CrNiN18-9 | 304LN | X2CrNiN18-10 | - | |
SUS304J3 | X6CrNiCu18-9-2 | - | - | - | |
SUS305 | X6CrNi18-12 | 305 | X5CrNi18-12 | 305S19 | |
SUS309S | X6CrNi23-13 | 309S | - | - | |
SUS310S | X6CrNi25-20 | 310S | - | 310S31 | |
SUS316 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | X5CrNiMo17-12-2 | 316S31 | |
SUS316L | X2CrNiMo17-12-2 X2CrNiMo17-12-3 X2CrNiMo18-14-3 |
316N | X2CrNiMo17-13-2 X2CrNiMo17-14-3 |
316S11 | |
SUS316N | X6CrNiMoN17-12-3 | 316N | - | - | |
SUS316LN | X2CrNiMoN17-11-2 X2CrNiMoN17-12-3 |
316LN | X2CrNiMoN17-11-2 X2CrNiMoN17-12-3 |
- | |
SUS316Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | - | X6CrNiMoTi17-12-2 | - | |
SUS317 | X6CrNiMo19-13-4 | 317 | - | 317S16 | |
SUS317L | X2CrNiMo19-14-4 | 317L | X2CrNiMo18-16-4 | 317S12 | |
SUS317LN | X2CrNiMoN18-12-4 | - | - | - | |
SUS890L | X1NiCrMoCu25-20-5 | - | - | 904S14 | |
SUS321 | X6CrNiTi18-10 | 321 | X6CrNiTi18-10 | 321S31 | |
SUS347 | X6CrNiNb18-10 | 347 | X6CrNiNb18-10 | 347S31 | |
SUSXM7 | X3CrNiCu18-9-4 | 304Cu | - | 394S17 | |
JIS G 4303 フェライト系 ステンレス鋼 |
SUS405 | X6CrAl13 | 405 | X6CrAl13 | 405S17 |
SUS410L | X2Cr12 | - | - | - | |
SUS429 | X10Cr15 | 429 | - | - | |
SUS430 | X6Cr17 | 430 | X6Cr17 | 430S17 | |
SUS430F | X7CrS17 | 430F | X7CrS18 | - | |
SUS434 | X6CrMo17-1 | 434 | X6CrMo17-1 | 434S17 | |
SUS447J1 | X1CrMo30-2 | - | - | - | |
SUSXM27 | X1CrMo26-1 | - | - | - | |
JIS G 4303 マルテンサイト系 ステンレス鋼 |
SUS403 | - | 403 | - | - |
SUS410 | X12Cr13 | 410 | X10Cr13 | 410S21 | |
SUS410J1 | X13CrMo13 | - | - | - | |
SUS416 | X12CrS13 | 416 | - | 416S21 | |
SUS420J1 | X20Cr13 | 420 | X20Cr13 | 420S29 | |
SUS420J2 | X30Cr13 | 420 | X30Cr13 | 420S37 | |
SUS420F | X33CrS13 | 420F | - | - | |
SUS420F2 | X33CrPb13 | - | - | - | |
SUS431 | X17CrNi16-2 | 431 | X20CrNi17-2 | 431S29 | |
SUS440A | X68Cr17 | 440A | - | - | |
SUS440B | X85Cr17 | 440B | - | - | |
SUS440C | X110Cr17 | 440C | - | - | |
SUS440F | X110CrS17 | - | - | - | |
JIS G 4303 析出硬化系 ステンレス鋼 |
SUS630 | X5CrNiCuNb16-4 | S17400 | - | - |
SUS631 | X7CrNiAl17-7 | S17700 | X7CrNiAl17-7 | - | |
JIS G 4311 オ-ステナイト系 耐熱鋼 |
SUH31 | X40CrNiWSi15-14-3-2 | - | - | - |
SUH35 | X53CrMnNiN21-9-4 | - | - | - | |
SUH37 | X20CrNiN22-1 | - | - | - | |
SUH38 | X30CrNiMoPb 20-11-2 |
- | - | - | |
SUH309 | X18CrNi23-13 | 309 | - | - | |
SUH310 | X23CrNi25-21 | 310 | - | - | |
SUH330 | X13NiCr35-16 | - | - | - | |
SUH660 | X6NiCrTiMoVB25-15-2 | - | - | - | |
SUH661 | X12CrNiCoMoWMnNNb 21-20-3-3-2 |
- | - | - | |
JIS G 4311 マルテンサイト系 耐熱鋼 |
SUH4 | X80CSiNi20-2 | - | - | - |
SUH600 | X18CrMnMoNVN12 | - | - | - | |
SUH616 | X23CrMoWMnNiV 12-1-1 |
- | - | - |
注釈
- ※
- JIS規格に無い鋼種は掲載されていません。
JIS規格があっても比較対象鋼がないものは掲載されていません。
- ※
- 記載されている比較鋼種は参考規格になります。
化学組成が異なる場合がありますので、ご利用の際は留意願います。