今回は、プラスチック射出成形金型設計におけるチェックリスト、ランナー・ゲート編です。
プラスチック射出成形金型では、成形材料であるプラスチックを溶かして金型内に射出注入するための流路であるランナー、ゲートが必要です。
以下に、以下にランナー、ゲートに関する設計チェック項目を挙げてみます。
- (1)
- ランナーバランスは図られているか?
- (2)
- スプルー先端直径は、成形機射出ノズルの直径と適切な関係にあるか?
- (3)
- スプルーの太さは流動に十分か?
- (4)
- ランナーの断面形状は適切か?
- (5)
- ランナーの断面積はいくらか?
- (6)
- ランナーの水力平均半径はいくらか?
- (7)
- ランナー重量はいくらか?
- (8)
- ランナーロックは必要か?
- (9)
- ランナーロックの位置はゲートとの関係で適切か?
- (10)
- ランナーの離型は大丈夫か?
- (11)
- ランナーの突き出しは大丈夫か?
- (12)
- ランナーの取り出し方法は?(自由落下、取り出しロボット(方向))
- (13)
- ゲート位置は適切か?
- (14)
- ゲート本数は適切か?
- (15)
- ゲートの方式は適切か?
- (16)
- ウエルド発生位置は予測されているか?
- (17)
- ひけ発生位置は予測されているか?
- (18)
- ゲート断面サイズは?
- (19)
- ゲートの切断方法は明確か?
- (20)
- ゲート切断後の品質管理が可能か?
- (21)
- ゲートの設計寿命は何ショットに設定しているか?
- (22)
- ゲート部を別駒に分割しておく必要はないか?
- (23)
- ゲートの機械加工寸法の測定方法は明確か?
- (24)
- ゲート部の金型材質は?
- (25)
- ゲート部の硬度は?