プラスチック成形金型やプレス金型に使用される特殊鋼の規格は、世界で統一された規格はほとんど存在しておらず、実用的には各国の工業標準規格が採用されています。
ところが、実際の金型の製作や修理には、日本やアジア諸国、欧米などの地域を越えた形で金型が使用されている関係から、相互に同等の水準の鋼材であることを認識する必要性が現場では求められます。
そこで、主要な特殊鋼の各国規格の相互対応をまとめてみました。
鋼材名:機械構造用炭素鋼 Carbon steel for machine structural use
■主要成分
- C
- :0.52~0.58%
- Si
- :0.15~0.35%
- Mn
- :0.6~0.9%
- P
- :0.03%以下
- S
- :0.035%以下
■各国規格
- S55C(JIS)
- 1055(AISI米国)
- 070M55(BS英国)
- CK55(DINドイツ)
- 1C55(NFフランス)
- C55(ISO)
鋼材名:冷間ダイス鋼 Alloy tool steel
■主要成分
- C
- :1.4~1.6%
- Si
- :0.4%以下
- Mn
- :0.6%以下
- P
- :0.03%以下
- S
- :0.03%以下
- Cr
- :11~13%
- Mo
- :0.8~1.2%
- V
- :0.2~0.5%
■各国規格
- SKD11(JIS)
- D2(AISI米国)
- BD2(BS英国)
- Z160CDV12(NFフランス)
鋼材名:熱間ダイス鋼 Alloy tool steel
■主要成分
- C
- :0.32~0.42%
- Si
- :0.8~1.2%以下
- Mn
- :0.5%以下
- P
- :0.5%以下
- S
- :0.03%以下
- Cr
- :4.5~5.5%
- Mo
- :1~1.5%
- V
- :0.8~1.2%
■各国規格
- SKD61(JIS)
- H13(AISI米国)
- BH13(BS英国)
- X40CrMov51(DINドイツ)
- Z40CD5(NFフランス)
- 40CrMoV3(ISO)
鋼材名:高速度鋼 High speed tool steel
■主要成分
- C
- :0.8~0.9%
- Si
- :0.4%以下
- Mn
- :0.4%以下
- P
- :0.03%以下
- S
- :0.03%以下
- Cr
- :3.8~4.5%
- Mo
- :4.5~5.5%
- W
- :5.5~6.7%
- V
- :1.6~2.2%
■各国規格
- SKH51(JIS)
- M2(AISI米国)
- BM2(BS英国)
- S6-5-2(DINドイツ)
- HS6-5-2(ISO)