ゲート形状が長方形の場合(サイドゲートやアンダーゲートゲート)には、次式が使用されています。
- tSR
- =1/X・lnY
- X
- =π2・α・(1/k2+1/l2+1/b2)
- Y
- =64/π2・((θr-θm)/(θe-θm))
- tSR
- :ゲートシール時間(sec)
- α
- :キャビティ表面温度における樹脂の熱拡散率
- α
- =λ/(c・ρ)
- λ
- :樹脂の熱伝導率(kcal/m・h・℃)
- c
- :樹脂の比熱(kcal/kg・℃)
- ρ
- :樹脂の密度(kg/m3)
- θr
- :溶融樹脂温度(℃)
- θe
- :成形品取り出し温度(℃)
- θm
- :キャビティ表面温度(℃)
- k
- :ゲート深さ(mm)
- b
- :ゲート幅(mm)
- l
- :ゲートランド長さ(mm)
- ※
- 参考文献:『射出成形金型』(三谷景造 (株)シグマ出版 (1997))