プラスチック射出成形品の冷却時間を計算するためには、プラスチックの熱拡散率を知る必要があります。【表1】に、主要なプラスチックの熱拡散率を示します。
α:キャビティ表面温度における樹脂の熱拡散率(mm2/sec)
α=λ/(c・ρ)
λ:樹脂の熱伝導率(kcal/m・h・℃)
c:樹脂の比熱(kcal/kg・℃)
ρ:樹脂の密度(kg/m3)
【表1】主要なプラスチックの熱拡散率
材料名 | |||||||
キャビティ表面温度 | PS | ABS | PP | PMMA | PA66 | POM | PC |
30℃ | 0.0851 | 0.0818 | 0.0664 | 0.0766 | 0.0885 | 0.0762 | 0.1074 |
40℃ | 0.0832 | 0.0822 | 0.0653 | 0.0750 | 0.0880 | 0.0724 | 0.1078 |
50℃ | 0.0813 | 0.0827 | 0.0643 | 0.0734 | 0.0875 | 0.0685 | 0.1083 |
60℃ | 0.0794 | 0.0831 | 0.0632 | 0.0718 | 0.0870 | 0.0647 | 0.1087 |
70℃ | 0.0774 | 0.0835 | 0.0621 | 0.0702 | 0.0865 | 0.0609 | 0.1092 |
80℃ | 0.0755 | - | 0.0611 | 0.0686 | 0.0860 | 0.0571 | 0.1096 |
- ※
- 参考文献:『射出成形金型』(三谷景造 (株)シグマ出版 (1997))