型番
TAC−RESDBA/TAC−RESDRA/TAC−RFESDB/TAC−RFESDRA/TAC−HESDB/TAC−HESDR
■切削速度、回転速度、送り量
切削加工時、異常な振動・異音が生じた場合は切削条件を調整してください。
TAC−WMESDRAはTAC−RESDRAの上記条件をご参照の上同条件でご使用ください。
TAC−CR−RFESDBA/TAC−CR−RFESDRA/TAC−CR−RFSDB/TAC−CR−RFSDR/TAC−ESDBA/TAC−ESDRAはTAC−RFESDRAの上記条件をご参照の上同条件でご使用ください。
TAC−RSDB/TAC−RSDR/TSC−DL−ESDB/TSC−DL−ESDR/TAC−DL−SESDRはTAC−RESDRAの上記条件をご参照の上同条件でご使用ください。
TAC−HRESDB/TAC−HRESDRはTAC−RESDRAの上記条件より回転速度は10~20%上げて、送り量は同条件でご使用ください。
型番
TAC−ESDB/TAC−ESDR/TAC−MS−ESDR
■切削速度、回転速度、送り量
切削加工時、異常な振動・異音が生じた場合は切削条件を調整してください。
TAC−WMESDRAはTAC−ESDRの上記条件より20~30%上げてご使用ください。
型番
TAC−SDB/TAC−SDS/C−SDB/C−SDS/TAC−SDXL
■切削速度、回転速度、送り量
切削加工時、異常な振動・異音が生じた場合は切削条件を調整してください。
TAC−HSDXLは、TAC−SDXLの上記条件より20~30%上げてご使用ください。
TAC−SDXL/TAC−HSDXLの上記切削条件は10×Dを基準に設定した条件ですので、それ以外の深さの場合下記表を参考に調整してください。
TiAℓNコート超硬ドリル/バニシング刃付タイプ・3枚刃タイプ
型番
TAC−BNESDBA/TAC−ESD3FRA/TAC−ESD3FB
TAC−HBNESDRはTAC−BNESDBAの上記条件より20~40%上げてご使用ください。
TiAℓNコート超硬段付ドリル
型番
TAC−SC−SDR/TAC−SF−SDR/C−SC−TSDR
TiAℓNコート超硬ドリル/ロングネックタイプ
型番
TAC−ESD2LB
TSコート高硬度鋼加工用超硬ドリル
型番
TSC−CR−XESDR/TSC−XESDR/TSC−XESDM/TSC−XSDR/TSC−XSDM
TSコート高硬度鋼加工用超硬ドリル/小径タイプ
型番
TSC−MS−XESDB/TSC−MS−XESDR
TSコート高硬度鋼加工用超硬ドリル/ロングネックタイプ
型番
TSC−XESD2LB
DLCコートアルミ加工用超硬ドリル
型番
DLC−ALESDR/DLC−DL−ALESDR
DLCコートアルミ加工用超硬段付ドリル
型番
DLC−SC−SDR/DLC−SF−SDR
TiAℓNコート鋳鉄加工用超硬ドリル
型番
TAC−FCESD3R
樹脂加工用超硬ドリル
型番
SEC−PLSDB
バニシングドリル
型番
BUNDR/BUNDRS
TiAℓNコート超硬NC用スポットドリル
型番
TAC−NCSPD/TAC−LS−NCSPD/TAC−MS−HNCSPD
TAC−LS−NCSPDは送り量を20%~30%程度下げてご使用ください。
TAC−MS−HNCSPDでV溝加工を行う場合は、送り速度を30%~50%下げてご使用ください。
SEC−NCSPDは回転速度・送り量を20%~30%程度下げてご使用ください。
TiAℓNコート超硬センタードリル
型番
TAC−CTDA/TAC−CTDAL/TAC−CTDACW
TAC−CTDALは送り量を20%~30%程度下げてご使用ください。
TiAℓNコート超硬カウンタシンク
型番
TAC−CS3M/TAC−LS−CS3M
TAC−LS−CS3Mは送り量を20%~30%程度下げてご使用ください。