ボールベアリングのトラブル事例(遠心力によるボールベアリングの破損)を説明する。 図1に示すCCC(Counter Current Chromatography:向流クロマトグラフィー)装置は溶液中に溶け込んだ微量の物質を遠心力により濃縮する機能を持つ。
図1.CCC装置の構造図
- 1) 北爪英一「入門講座 高速向流クロマトグラフィー(「ぶんせき」1998年第1号)」(社団法人日本分析化学会)より引用
遠心力は図示する公転運動と自転運動により発生し、チューブ内を連続的に流れる処理液を濃縮する。公転軸受で支持され、自転軸受を搭載した回転板をベース板上に取り付けたモータによりタイミングベルトを用いて回転駆動する。この結果、回転板に搭載した自転軸受に支えられた回転ドラムに巻きつけたチューブに遠心力が発生することになる。回転ドラムの自転運動は固定側の回転板の上方に配置した固定歯車に公転する自転回転軸の歯車の噛み合いで得られ、回転比は1:1となっている。本装置を運転したところ、80時間の運転で自転軸受が破損した。この濃縮装置の機構部の諸元値は下記の通りである。
- (1)
- 回転数:1200rpm(自転する回転体の重量:800g)
- (2)
- 自転ベアリング:6003ZZ(動定格荷重:6,000N)
- (3)
- 公転ベアリング:6005ZZ(動定格荷重:10,100N)
- (4)
- 自転軸、回転軸部品の材質:ステンレス
原因
破損した軸受は、外輪の内周部と玉の間にかじった跡が観察された。この破損は、軸受の外輪と転動体の間に発生した過大な力が原因で、次の2種類の力の発生によるものである。
公転運動する自転軸受に加わる外力
- (1)
- 公転運動による自転する回転ドラムに発生する遠心力
- (2)
- 自転ドラムの回転不釣合いによって発生する遠心力
対策の要点
以下の3点の対策を実施した図2に示す。
- (1)
- 自転軸受の多数個化
上自転軸受:3個
下自転軸受:2個 - (2)
- 軸受の動定格荷重のアップ
上自転軸受:6205ZZ(動定格荷重:1,400kg)
下自転軸受:6203ZZ(動定格荷重:960kg) - (3)
- 軸受の大口径化に伴う重量増加を軸受ホルダの薄肉化とステンレスからアルミニウムに変更により軽量化した。
対策後の軸受寿命の見積もり
- ①
- 上自転軸受:(1400 × 3/212)3 × 106=7776 × 106 回転=108,000時間
- ②
- 下自転軸受:(960 × 2/83)3 × 106=12379 × 106 回転=172,000時間
回転数1200rpmで、100,000時間以上の寿命と見積った。
図2.対策後の自転回転軸
参考とした資料
金友正文「機械のトラブルシューティング解説55事例」(秀和システム)
おすすめ商品
ホイールコンベヤ/コロコンローラ
玉軸受
ベアリングを規格やブランドから選ぶ
玉軸受 | 内外輪材質から探す | スチール ステンレス 樹脂 |
---|---|---|
軌道輪形状から探す | 玉 自動調心玉 アンギュラ玉(単列) アンギュラ玉(複列) スラスト玉 | |
シールド素材・形状から探す | 開放型 両シールド形 ゴムシール形 片シールド | |
荷重方向から探す | ラジアル スラスト | |
精度(JIS)から探す | 等級0 等級2 等級4 等級5 等級6 | |
仕様・環境から探す | 標準 耐熱性 耐水性 非磁性 防錆 防塵 真空用 高速用 耐食性 | |
ブランドから探す | イースタン精工 HRB(エイチ・アール・ビー ) NSK NSKマイクロプレシジョン(ISC) NTN FAG 鹿島化学金属(UKB) 北日本精機(EZO) KMT ベアリング C&U(シー・アンド・ユー) ジェイテクト_コーヨー ダイベア トックベアリング 仲井軸受製作所(KSK) 南海精工所(SMT) 日本エスケイエフ BANDO 不二越 ミネベアミツミ エスコ ミスミ |
|
ころ軸受 | 内外輪材質から探す | スチール ステンレス |
軌道輪形状から探す | 円筒ころ 針状ころ 円すいころ 自動調心ころ 複合形ころ ワンウェイクラッチ | |
精度(JIS)から探す | 等級0 等級4 等級5 | |
荷重方向から探す | ラジアル スラスト | |
ブランドから探す | 日本トムソン INA HRB(エイチ・アール・ビー) NSK NTN C&U(シー・アンド・ユー) ジェイテクト_コーヨー TIMKEN 日本エスケイエフ 不二越 ミスミ |
|
セラミック軸受 | 種類から探す | 玉軸受 |
シールド素材・形状から探す | 開放型 | |
内径(φ)から探す | 5 6 7 8 9 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | |
ブランドから探す | セラベア TARSO トックベアリング |