【図1】製品

 【図1】に示すような形状例で、輪郭形状の一部に弱い部分があるものを外形抜き(ブランキング)すると、弱い部分のダイまたはパンチが破損して、金型の信頼性を維持することができません。

 順送り加工では、このような問題に対する対応を容易に取ることができます。【図2】のストリップレイアウトで示すように弱い部分を穴抜きとし、その後に外形を抜きます。順送り加工では穴抜き、外形抜きというパターンはつきものですから、外形の一部分の加工を穴抜きに移したとしても大きな問題はないのです。
 ただし、このレイアウトでは外形形状の穴抜きで加工した部分と、ブランク抜きした部分でバリ方向が逆になることです。ブランキングタイプの加工方法では仕方ないことです。バリ方向を揃えたいときには、アウトカットタイプの加工方法を採用します。
 問題点もあります。【図2】でマッチングと示した部分です。穴抜きとブランキングが交差する部分では、1回で加工した形状に比べてきれいではなくなります。製品の目立つ部分や重要な部分にマッチングがくることは避けた方がよいでしょう。バリもでやすくなります。

【図2】ストリップレイアウト

 マッチングのできる形状は【図3】の面取り形状と【図4】のR形状が代表的です。面取り形状では面取りラインを延長して抜き形状を作ることで対策できます。R形状では【図4】(b)に示すように形状に忠実にマッチング部分を作ると失敗します。【図4】(a)に示すようにR形状から30度位の接線を引き、後は、面取り形状と同じように抜き形状を作ります。完全なR形状にはなりませんが、バリの発生を少なくすることができます。

【図3】C面のマッチング対策 【図2】R面のマッチング対策