1.金属プレス加工品の普通寸法公差 JIS B 0408-1991-
表1 打抜きの普通寸法許容差 単位:mm
基準寸法の区分 | 等級 | ||
---|---|---|---|
A級 | B級 | C級 | |
6以下 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.3 |
6を超え 30以下 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.5 |
30を超え 120以下 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.8 |
120を超え 400以下 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.2 |
400を超え 1000以下 | ±0.3 | ±0.8 | ±2 |
1000を超え 2000以下 | ±0.5 | ±1.2 | ±3 |
備考 A級、B級及びC級は、それぞれJIS B 0405の公差等級
f、m及びcに相当する。
表2 曲げ及び絞りの普通寸法許容差 単位:mm
基準寸法の区分 | 等級 | ||
---|---|---|---|
A級 | B級 | C級 | |
6以下 | ±0.1 | ±0.3 | ±0.5 |
6を超え 30以下 | ±0.2 | ±0.5 | ±1 |
30を超え 120以下 | ±0.3 | ±0.8 | ±1.5 |
120を超え 400以下 | ±0.5 | ±1.2 | ±2.5 |
400を超え 1000以下 | ±0.8 | ±2 | ±4 |
1000を超え 2000以下 | ±1.2 | ±3 | ±6 |
備考 A級、B級及びC級は、それぞれJIS B 0405の公差等級
m、c及びvに相当する。
2.金属板せん断加工品の普通公差 JIS B 0410-1991-
表1 切断幅の普通寸法許容差 単位:mm
基準寸法の区分 | 板厚(t) の区分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t≦1.6 | 1.6<t≦3 | 3<t≦6 | 6 <t≦12 | |||||
等級 | ||||||||
A級 | B級 | A級 | B級 | A級 | B級 | A級 | B級 | |
30以下 | ±0.1 | ±0.3 | - | - | - | - | - | - |
30を超え 120以下 | ±0.2 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | - | ±1.5 |
120を超え 400以下 | ±0.3 | ±0.8 | ±0.4 | ±0.8 | ±1 | ±1.5 | - | ±2 |
400を超え 1000以下 | ±0.5 | ±1 | ±0.5 | ±1.2 | ±1.5 | ±2 | - | ±2.5 |
1000を超え 2000以下 | ±0.8 | ±1.5 | ±0.8 | ±2 | ±2 | ±3 | - | ±3 |
2000を超え 4000以下 | ±1.2 | ±2 | ±1.2 | ±2.5 | ±3 | ±4 | - | ±4 |
表2 真直度の普通公差 単位:mm
切断長さの呼び寸法の区分 | 板厚(t) の区分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t≦1.6 | 1.6<t≦3 | 3<t≦6 | 6<t≦12 | |||||
等級 | ||||||||
A級 | B級 | A級 | B級 | A級 | B級 | A級 | B級 | |
30以下 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
30を超え 120以下 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | - | 1.5 |
120を超え 400以下 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | - | 2 |
400を超え 1000以下 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | - | 3 |
1000を超え 2000以下 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 2 | 3 | - | 4 |
2000を超え 4000以下 | 1.2 | 2 | 1.2 | 2.5 | 3 | 5 | - | 6 |
表3 直角度の普通公差 単位:mm
短辺の呼び長さの区分 | 板厚(t) の区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
t≦3 | 3<t≦6 | 6<t≦12 | ||||
等級 | ||||||
A級 | B級 | A級 | B級 | A級 | B級 | |
30以下 | - | - | - | - | - | - |
30を超え 120以下 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | - | 1.5 |
120を超え 400以下 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.5 | - | 2 |
400を超え 1000以下 | 1.5 | 3 | 2 | 3 | - | 3 |
1000を超え 2000以下 | 3 | 6 | 4 | 6 | - | 6 |
2000を超え 4000以下 | 6 | 10 | 6 | 10 | - | 10 |