プレス金型用ガススプリング 最大荷重一覧表

  • 従来品と新商品の初期荷重値は同一です。
  • 最大荷重は静的環境の理論値です。荷重は温度で変化します。
  • 荷重(kgf)=荷重N×0.101972
  • 荷重(N)=荷重kgf×9.80665
  • 一部、外径公差が異なるサイズがあります。詳細はカタログにてご確認ください。
No. 従来品 従来品 新商品 新商品 新商品 新商品
タイプ 型式 最大荷重
(N)
タイプ 型式 最大荷重
(N)
タイプ 型式 最大荷重
(N)
1 GSZ GSZ19-15 2,200 GSP GSP19-15 1,935      
2 GSZ GSZ19-20 2,400 GSP GSP19-20 2,013      
3 GSZ GSZ19-25 2,600 GSP GSP19-25 2,074      
4 GSZ GSZ19-32 2,700 GSP GSP19-32 2,126      
5 GSZ GSZ19-38 2,650 GSP GSP19-38 2,129      
6 GSZ GSZ19-45 2,650 GSP GSP19-45 2,161      
7 GSZ GSZ19-50 2,700 GSP GSP19-50 2,189      
8 GSZ GSZ19-56 2,700 GSP GSP19-56 2,184      
9 GSZ GSZ19-63 2,750 GSP GSP19-63 2,204      
10 GSZ GSZ19-80 2,800 GSP GSP19-80 2,302      
11 GSZ GSZ25-15 5,200 GSP GSP25-15 4,624      
12 GSZ GSZ25-20 5,300 GSP GSP25-20 4,890      
13 GSZ GSZ25-25 5,850 GSP GSP25-25 5,096      
14 GSZ GSZ25-32 5,900 GSP GSP25-32 5,240      
15 GSZ GSZ25-38 5,950 GSP GSP25-38 5,196      
16 GSZ GSZ25-45 6,000 GSP GSP25-45 5,289      
17 GSZ GSZ25-50 6,050 GSP GSP25-50 5,380      
18 GSZ GSZ25-56 6,050 GSP GSP25-56 5,331      
19 GSZ GSZ25-63 6,100 GSP GSP25-63 5,388      
20 GSZ GSZ25-80 6,150 GSP GSP25-80 5,545      
21 GSZ GSZ32-10 8,000 GSP GSP32-10 6,590 GSQ GSQ32-10 9,871
22 GSZ GSZ32-15 8,700 GSP GSP32-15 7,085 GSQ GSQ32-15 10,837
23 GSZ GSZ32-20 9,400 GSP GSP32-20 7,470 GSQ GSQ32-20 11,568
24 GSZ GSZ32-25 9,400 GSP GSP32-25 7,778 GSQ GSQ32-25 12,140
25 GSZ GSZ32-32 9,500 GSP GSP32-32 8,032 GSQ GSQ32-32 12,559
26 GSZ GSZ32-38 9,500 GSP GSP32-38 8,038 GSQ GSQ32-38 12,464
27 GSZ GSZ32-45 9,600 GSP GSP32-45 8,200 GSQ GSQ32-45 12,732
28 GSZ GSZ32-50 9,600 GSP GSP32-50 8,341 GSQ GSQ32-50 12,988
29 GSZ GSZ32-56 9,700 GSP GSP32-56 8,310 GSQ GSQ32-56 12,866
30 GSZ GSZ32-63 9,700 GSP GSP32-63 8,162 GSQ GSQ32-63 12,505
31 GSZ GSZ32-80 9,800 GSP GSP32-80 8,436 GSQ GSQ32-80 12,998
32 GSZ GSZ38-10 17,700 GSP GSP38-10 14,165      
33 GSZ GSZ38-15 19,000 GSP GSP38-15 15,449      
34 GSZ GSZ38-20 21,000 GSP GSP38-20 16,446      
35 GSZ GSZ38-25 22,000 GSP GSP38-25 17,242      
36 GSZ GSZ38-32 22,500 GSP GSP38-32 17,894      
37 GSZ GSZ38-38 22,500 GSP GSP38-38 17,900      
38 GSZ GSZ38-45 22,800 GSP GSP38-45 18,315      
39 GSZ GSZ38-50 23,000 GSP GSP38-50 18,679      
40 GSZ GSZ38-56 23,100 GSP GSP38-56 18,592      
41 GSZ GSZ38-63 23,100 GSP GSP38-63 17,155      
42 GSZ GSZ38-80 23,100 GSP GSP38-80 17,916      
43 GSZ GSZ50-10 34,000 GSP GSP50-10 26,407      
44 GSZ GSZ50-15 32,000 GSP GSP50-15 26,209      
45 GSZ GSZ50-20 33,500 GSP GSP50-20 27,799      
46 GSZ GSZ50-25 36,000 GSP GSP50-25 29,222      
47 GSZ GSZ50-32 37,000 GSP GSP50-32 30,804      
48 GSZ GSZ50-38 39,000 GSP GSP50-38 31,591      
49 GSZ GSZ50-45 39,500 GSP GSP50-45 32,752      
50 GSZ GSZ50-50 42,000 GSP GSP50-50 33,611      
51 GSZ GSZ50-56 43,500 GSP GSP50-56 34,036      
52 GSZ GSZ50-63 44,000 GSP GSP50-63 34,858      
53 GSZ GSZ50-80 47,000 GSP GSP50-80 36,737      
54 GSZ GSZ63-10 44,000 GSP GSP63-10 38,618      
55 GSZ GSZ63-15 45,000 GSP GSP63-15 39,321      
56 GSZ GSZ63-20 48,000 GSP GSP63-20 41,648      
57 GSZ GSZ63-25 50,000 GSP GSP63-25 43,703      
58 GSZ GSZ63-32 52,000 GSP GSP63-32 45,929      
59 GSZ GSZ63-38 53,000 GSP GSP63-38 46,963      
60 GSZ GSZ63-45 54,000 GSP GSP63-45 48,559      
61 GSZ GSZ63-50 55,000 GSP GSP63-50 49,746      
62 GSZ GSZ63-63 61,000 GSP GSP63-63 51,368      
63 GSZ GSZ63-80 64,000 GSP GSP63-80 53,891      
64 GSC GSC32-10 6,710 GSN GSN32-10 5,687      
65 GSC GSC32-15 6,750 GSN GSN32-15 5,953      
66 GSC GSC32-20 6,800 GSN GSN32-20 6,115      
67 GSC GSC32-25 6,860 GSN GSN32-25 6,224      
68 GSC GSC32-32 6,900 GSN GSN32-32 6,234      
69 GSC GSC32-38 6,940 GSN GSN32-38 6,391      
70 GSC GSC32-45 6,950 GSN GSN32-45 6,445      
71 GSC GSC32-50 6,980 GSN GSN32-50 6,476      
72 GSC GSC32-56 7,000 GSN GSN32-56 6,327      
73 GSC GSC32-63 7,000 GSN GSN32-63 6,320      
74 GSC GSC32-80 7,000 GSN GSN32-80 6,584      
75 GSC GSC38-10 13,500 GSN GSN38-10 12,239      
76 GSC GSC38-15 13,880 GSN GSN38-15 12,933      
77 GSC GSC38-20 14,000 GSN GSN38-20 13,362      
78 GSC GSC38-25 14,030 GSN GSN38-25 13,652      
79 GSC GSC38-32 14,100 GSN GSN38-32 13,681      
80 GSC GSC38-38 14,100 GSN GSN38-38 14,100      
81 GSC GSC38-45 14,200 GSN GSN38-45 14,246      
82 GSC GSC38-50 14,250 GSN GSN38-50 14,329      
83 GSC GSC38-56 14,300 GSN GSN38-56 13,931      
84 GSC GSC38-63 14,300 GSN GSN38-63 13,914      
85 GSC GSC38-80 14,320 GSN GSN38-80 14,622      
86 GSC GSC50-10 27,750 GSN GSN50-10 22,474      
87 GSC GSC50-15 28,500 GSN GSN50-15 23,947      
88       GSN GSN50-20 24,924      
89 GSC GSC50-25 28,950 GSN GSN50-25 25,618      
90       GSN GSN50-32 26,309      
91 GSC GSC50-38 29,400 GSN GSN50-38 26,739      
92       GSN GSN50-45 27,122      
93 GSC GSC50-50 29,500 GSN GSN50-50 27,340      
94       GSN GSN50-56 27,558      
95       GSN GSN50-63 27,766      
96 GSC GSC50-80 29,700 GSN GSN50-80 28,137      
97 GSC GSC63-5 29,000 GSN GSN63-5 27,188      
98 GSC GSC63-10 34,000 GSN GSN63-10 30,213      
99 GSC GSC63-15 38,000 GSN GSN63-15 32,666      
100 GSC GSC63-25 39,000 GSN GSN63-25 34,258      
101 GSC GSC63-38 39,000 GSN GSN63-38 35,241      
102 GSC GSC63-50 40,000 GSN GSN63-50 35,741      
103 GSC GSC63-80 40,000 GSN GSN63-80 35,214      
104 GSC GSC63-100 40,000 GSN GSN63-100 36,603      
105 MGSC MGSC16-10 1,550 MGSN MGSN16-10 1,405      
106 MGSC MGSC16-15 1,650 MGSN MGSN16-15 1,496      
107 MGSC MGSC16-25 1,750 MGSN MGSN16-25 1,607      
108 MGSC MGSC16-38 1,800 MGSN MGSN16-38 1,685      
109 MGSC MGSC19-10 2,750 MGSN MGSN19-10 2,373      
110 MGSC MGSC19-15 2,850 MGSN MGSN19-15 2,505      
111 MGSC MGSC19-25 2,950 MGSN MGSN19-25 2,654      
112 MGSC MGSC19-38 3,100 MGSN MGSN19-38 2,755      
113 MGSC MGSC25-10 6,000 MGSN MGSN25-10 5,397      
114 MGSC MGSC25-15 6,550 MGSN MGSN25-15 5,721      
115 MGSC MGSC25-25 6,800 MGSN MGSN25-25 6,079      
116 MGSC MGSC25-38 6,950 MGSN MGSN25-38 6,314      
117       MGSN MGSN32-10 8,090      
118       MGSN MGSN32-15 8,510      
119       MGSN MGSN32-20 8,767      
120       MGSN MGSN32-25 8,940      
121       MGSN MGSN32-32 8,955      
122       MGSN MGSN32-38 9,205      
123       MGSN MGSN32-45 9,292      
124       MGSN MGSN32-50 9,340      
125       MGSN MGSN32-56 9,103      
126       MGSN MGSN32-63 9,092      
127       MGSN MGSN32-80 9,513      
128 MGSA MGSA19-10 1,200 MGSL MGSL19-10 1,043      
129 MGSA MGSA19-15 1,260 MGSL MGSL19-15 1,103      
130 MGSA MGSA19-25 1,270 MGSL MGSL19-25 1,177      
131 MGSA MGSA19-38 1,280 MGSL MGSL19-38 1,231      
132 MGSA MGSA19-50 1,290 MGSL MGSL19-50 1,262      
133 MGSA MGSA19-80 1,300 MGSL MGSL19-80 1,304      
134 MGSA MGSA25-10 2,520 MGSL MGSL25-10 2,371      
135 MGSA MGSA25-15 2,560 MGSL MGSL25-15 2,528      
136 MGSA MGSA25-25 2,600 MGSL MGSL25-25 2,706      
137 MGSA MGSA25-38 2,620 MGSL MGSL25-38 2,825      
138 MGSA MGSA25-50 2,640 MGSL MGSL25-50 2,889      
139 MGSA MGSA25-80 2,660 MGSL MGSL25-80 2,973      
140 MGSB MGSB12-10 640 MGSM MGSM12-10 595      
141 MGSB MGSB12-15 640 MGSM MGSM12-15 629      
142 MGSB MGSB16-10 1,280 MGSM MGSM16-10 1,244      
143 MGSB MGSB16-15 1,280 MGSM MGSM16-15 1,334      
144 MGSB MGSB16-25 1,280 MGSM MGSM16-25 1,437      
【お問い合わせ先】
プレス金型部品技術窓口
Tel:0120-343-601

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)