断熱板は、射出成形金型の温度を安定化させたり、保温のための省エネルギーを実現するために重要な部品です。エンプラやスーパーエンプラの射出成形では必須の部品として利用されております。
ミスミでは、断熱板を商品ラインナップとして取り扱っておりますが、その用途によって選定をして頂いております。
断熱板の使用方法は、一般に
| 1. | 射出成形機のプラテンに固定して使用する場合 | |
| 2. | 金型の取付板の後ろに固定して使用する場合 |
の2通りがあります。
断熱板の選定基準としては、以下の項目があります。
1.耐熱温度
目安として、下記の推奨使用温度が挙げられます。
| ・ | 推奨使用温度 100℃以下 | |
| ・ | 推奨使用温度 180℃以下 | |
| ・ | 推奨使用温度 220℃以下 | |
| ・ | 推奨使用温度 400℃以下 | |
| ・ | 推奨使用温度 500℃以下 |
2.材質
使用推奨温度と圧縮強さに関係するのが材質です。
材質は、下記のような種類があります。
| ・ | 綿布+フェノール樹脂(ベークライト) | |
| ・ | クラフト紙+フェノール樹脂(ベークライト) | |
| ・ | ガラス繊維+けい酸塩バインダー | |
| ・ | ガラス繊維+超耐熱エポキシ樹脂 | |
| ・ | ガラス繊維+りん酸塩系バインダー | |
| ・ | ガラス繊維+ほう酸塩系バインダー |
アスベスト(石綿)は、健康に害があると考えられておりますので、ミスミでは取り扱っておりません。