問題
【図1】に示すサイドゲートのゲートシール時間は何秒ぐらいと予測されるか?
ただし、成形材料はABS樹脂(ナチュラル)、溶融樹脂温度230℃、成形品取り出し温度90℃、キャビティ表面温度50℃とする。
解答例
サイドゲートのゲートシール時間は、次式で予測できます。
ゲート形状が長方形の場合(サイドゲートやアンダーゲートゲート)には、次式が使用されています。
tSR=1/X・lnY
X=π2・α・(1/k2+1/l2+1/b2)
Y=64/π2・((θr-θm)/(θe-θm))
tSR:ゲートシール時間(sec)
α:キャビティ表面温度における樹脂の熱拡散率
α=λ/(c・ρ)=0.0827
λ:樹脂の熱伝導率(kcal/m・h・℃)
c:樹脂の比熱(kcal/kg・℃)
ρ:樹脂の密度(kg/m3)
θr:溶融樹脂温度230(℃)
θe:成形品取り出し温度90(℃)
θm:キャビティ表面温度50(℃)
π=3.14
k:ゲート深さ1(mm)
b:ゲート幅2(mm)
l:ゲートランド長さ3(mm)
従って、
tSR | = | 1/X・ln Y |
= | 1/1.11・ln29.2 | |
= | 3.04(sec) |
|
X | = | π2・α・(1/k2+1/l2+1/b2) |
= | 3.142・0.0827・(1/12+1/32+1/22) | |
= | 1.11 |
|
Y | = | 64/π2・((θr-θm)/(θe-θm)) |
= | 64/3.142・((230-50)/(90-50)) | |
= | 29.2 |
結論として、ゲートシール時間は3.04secと予測されます。