問題
【図1】に示すピンポイントゲートのゲートシール時間は何秒ぐらいと予測されるか?
ただし、成形材料はABS樹脂(ナチュラル)、溶融樹脂温度230℃、成形品取り出し温度90℃、キャビティ表面温度50℃とする。
解答例
ピンポイントゲートのゲートシール時間は、次式で予測できます。
tSR=1/X・lnY
X=α・(5.7832/R2+π2/l2)
Y=2.036・((θr-θm)/(θe-θm))
tSR:ゲートシール時間(sec)
α:キャビティ表面温度における樹脂の熱拡散率
α=λ/(c・ρ)=0.0827
λ:樹脂の熱伝導率(kcal/m・h・℃)
c:樹脂の比熱(kcal/kg・℃)
ρ:樹脂の密度(kg/m3)
θr:溶融樹脂温度230(℃)
θe:成形品取り出し温度90(℃)
θm:キャビティ表面温度50(℃)
R:ゲート半径0.5(mm)
l:ゲートランド長さ3(mm)
従って、
tSR | = | 1/X・ln Y |
= | 1/2・ln9.162 | |
= | 1.1(sec) |
|
X | = | α・(5.7832/R2+π2/l2) |
= | 0.0827・(5.7832/0.52 +3.142/32) | |
= | 2.00 |
|
Y | = | 2.036・((θr-θm)/(θe-θm)) |
= | 2.036・((230-50)/(90-50)) | |
= | 9.162 |
結論として、ゲートシール時間は1.1secと予測されます。