Question
プレート交換の段取りに時間がかかりすぎています。生産効率を上げる方法はありますか?
- 芯出し作業に時間を取られ、機械の非稼働時間(アイドルタイム)が長い
- 多品種少量生産において治具の交換を簡単にしたい
Answer
高精度かつ操作性の良い、位置決め・締結治具ユニットの使用を推奨します
Qロックエレメントを用いた外段取り

ナベヤ - Qロックエレメント
- 繰り返し位置決め精度3µm以内
- ネジ式/空圧式/油圧式
- 治具段取り時間を50~70%短縮

治具事例
- Qロックエレメント+外段取り用プレート
- 加工中にあらかじめ外段取りしておくことで
プレートのみ即交換、機械の非稼働時間(アイドルタイム)減少

ナベヤ - Qロックエレメント
- エアー注入で空圧式Qロックエレメントのアンクランプ
- クランプはキャップを挿し込むだけ
- 工場内エアーブローガン以外準備不要

治具事例
- ノックピン+ボルトでのプレート交換から
Qロックエレメント+エアーブローガンバルブに変更 - 芯出しレスで交換時間が約1/5に
加工事例:Qロックエレメントを用いた事例
立形MCでの使用事例。
機内作業は前段取り済みの治具プレートを載せ替えるだけ。
加工後すぐに機械を再稼働できます。
出典:株式会社ナベヤ