- 面取り用エンドミルによる切削にあたって
- XAL・TSCシリーズ超硬面取り用エンドミルによる切削
- アルミ加工用超硬面取り用エンドミルによる切削
- XCPシリーズ超硬高硬度鋼面取り加工用エンドミルによる切削
- TSCシリーズステンレス鋼用超硬面取り加工エンドミル2枚刃による切削
- XAL・XCPシリーズ超硬インナーRカッターによるコーナーR切削
面取り用エンドミルによる切削にあたって
- 穴面取りを行う場合は下記の面取り条件で送りを50%でご使用下さい。(面取り加工のみ)
- 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
- 切削油は被削材に適したものを選定してください。
- ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
- エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
XAL・TSCシリーズ超硬面取り用エンドミルによる切削
- 刃の根本付近を使用した場合の加工条件です。(面取り加工のみ)
- ノンコート品は送り速度、回転速度とも下記条件の70%以下でご使用ください。
- XAL-MEM3Sは送り速度を下記条件の150%でご使用ください。
- XAL-LS-SVEMは送り速度・回転速度を下記条件の50%でご便用ください。
- TSC-SVEM、TSC-MEM2S、TSC-CMEMは下記条件表をご参照ください。
| 型番 | XAL-CMEM/XAL-MEM2S/XAL-SVEM/TSC-CMEM/TSC-MEM2S/TSC-SVEM/XAL-MEM3S/TSC-MEM3S/XAL-LS-SVEM/TSC-LS-SVEM |
|---|


V溝加工


アルミ加工用超硬面取り用エンドミルによる切削
| 型番 | SEC-ALCMEM/SEC-ALMEM |
|---|


XCPシリーズ超硬高硬度鋼面取り加工用エンドミルによる切削
| 型番 | XCP-HSVEM |
|---|


TSCシリーズステンレス鋼用超硬面取り加工エンドミル2枚刃による切削
- 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
- 切削油は被削材に適したものを選定してください。
- ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
- エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
- 角面取りは、刃の根の根本付近は使用して切削した場合の条件です。
- 穴面取りは、刃径の80%以上ある直径の穴を加工する場合の条件です。
| 型番 | TSC-FMS-MEM2N |
|---|


XAL・XCPシリーズ超硬インナーRカッターによるコーナーR切削
- 先端Rが0.05単位サイズは条件の高い方を参照してください。(XAL-CREMのみ)
- 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
- 切削油は被削材に適したものを選定してください。
- ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
- エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
- ノンコート品は送り速度、回転速度とも下記条件の70%以下でご使用ください。
XAL-CREM

| 型番 | XAL-CREM/TSC-CREM/SEC-CREM |
|---|

| 型番 | XCP-HCREM |
|---|
