製造業における労働災害、年間2万件以上!

日本国内の製造業において、年間2万3千人が労働災害(以下、労災)に巻き込まれており、死亡災害も182件発生しています。(厚生労働省発表 平成23年度)
このような痛ましい労災を防ぐための法律の1つに「労働安全衛生法」があります。
事業主は、労災を防止するため、この法律に基づく安全衛生管理責任を果たさなければなりません。

法律違反がある場合、労災事故発生の有無にかかわらず、労働安全衛生法等により刑事責任が問われることがあります。

業種・事故の型別 死亡災害発生状況 182件(平成23年)

機械設計者が打つべき対策は?

機械設計や生産設備ご担当の皆様も、さまざまな対策を求められているのではないでしょうか?
機械類の安全性設計の基本概念として、ISO12100(JIS B9700)が規定されています。
この規格では、設計者がリスクの見積と評価に基づき、3つの方策を次のステップで実施し、リスクをできるだけ低いレベルまで低減することを求めています。
(詳細は、JIS規格をご覧ください。)

  1. step.1:本質的安全設計方策…危険源を除去したり、人が危険源へさらされる機会を減らす
  2. step.2:安全防護策…ガードや保護装置を用いて、人を保護する
  3. step.3:使用上の情報…機械本体・取扱説明書・梱包上等に、警告や正しい使用説明を示して注意を促す

常日頃からの取り組みは必須ですが、今回の特集では、すぐに使えるアイテムをピックアップしてご紹介します。

貴社での安全対策に、ミスミの商品をぜひご活用ください

安全対策、及び注意喚起商品ラインナップ

ミスミのFA用メカニカル標準部品カタログから、危険防止や注意喚起など、安全対策のための商品をピックアップ。
ミスミは全国どこでも無料配送。この機会に、ぜひご購入ください!

注意・警告ステッカー-日本語・英語・中国語-

注意・警告ステッカー-日本語・英語・中国語-

シンボル・絵・警告文が併記されて、わかりやすい。内容や地域に合わせて、141種類から選べます。

価格・納期を確認する

開閉プレート
 

開閉プレート

開・閉のプレートの色が異なるので、判別性を高めることができます。

価格・納期を確認する

トリムコンパクト 樹脂カバー用
 

トリムコンパクト 樹脂カバー用

パネルの端部に張り付け、衝突防止の注意喚起や飛散物・音等の遮断用に使うことができます。

価格・納期を確認する

安全保護材 D型ゴム

安全保護材 D型ゴム

粘着剤付きと穴加工を選べます。角の保護やトラ柄タイプは注意喚起に有効です。

安全保護材 角カバー

安全保護材 角カバー

テーブルの角・機器・柱等へ取り付けて人体を保護することができます。幅は4種類から選択可能。

各種テープ

各種テープ

手軽に、危険表示、衝撃吸収や保護が可能です。

安全柵

安全柵

ユニット標準品をつなぎ合わせるだけで、簡単に安全柵を設置できます。
フレームや小物を組み合わせて、現場に合わせたカスタイズも可能。

(商品番号や商品名をクリックすると、ラインナップや詳細情報を表示します)