表面粗さ規格
製品の幾何特性仕様(GPS)-表面性状:輪郭曲線方式(JIS B 0601:2013 抜粋を含む)
GPS:Geometrical Product Specifications 解説 輪郭曲線パラメータ パラメータ記号の相違(JIS B 0601:2013 より抜粋) 解説 表面性状 加工品表面の粗さやうねり、傷などの表面の形状的な特徴を...
各種加工法による粗さの範囲
各種加工法による粗さの範囲
表面粗さ(JIS B 0601:1994, JIS B 0031:1994)より抜粋
JIS B 0601は2013年に改正されています。 表面粗さの種類 代表的な表面粗さの求め方 参考 算術平均粗さ(Ra)と従来の表記の関係 表面粗さの種類 工業製品の表面粗さを表すパラメータとして、算術平均粗さ(Ra)、最大高さ(Ry)、...
製品の幾何特性仕様(GPS)-表面性状の図示方法(JIS B 0031:2003 より抜粋)
GPS:Geometrical Product Specifications 表面性状の図示記号と構成 筋目方向の記号 図面およびその他の製品技術文書における指示 表面性状の要求事項図示の改訂経過 表面性状の図示記号と構成 基本の図示記号 ...
自動機の部品図製作のポイント(設計のイメージトレーニング-41)
全ての機械装置はさまざまな部品を組みつけて製作されています。したがって、自動機をはじめ全ての機械装置は部品図が最終の出力情報となります。ここでは自動機の部品図作成のポイントを解説します。 自動機の価格は次のような構成で決まってきます。 自動...
ピックアンドプレイス用部品図-2(設計のイメージトレーニング-20)
P&P機構部の部品図のチャックツメ部品について解説します。 ・【図2】がチャックツメ部品図です。 チャック面と位置決め用の溝基準には、仕上げ面粗さの指示 を付けています。 ・チャックツメにはワーククランプの有無を確認する光電センサーをつける...