射出成形:テクニカルデータ
- 国際単位系(SI)とその使い方 SI単位への切換えで問題となる単位の換算率表 国際単位系(SI)とその使い方 適用範囲 この規格は、量、量単位、単位、量記号および単位記号ならびに一貫性のある単位系[特に国際量体系(ISQ)および国際単位系(SI)]に関する定義および一般的な事項(JIS Z 8000-1、1項)について規定する。 用途および定義 この規格の中で用いる主な用語とその定義は、次による。 国際単位系(SI) 全ての言語でSIと表示される国際単位系は、第11回国際度量衡総会で採択された。 SIは、ISQに関して一貫性のある単位系である。 SIは、基本単位(表1)、組立単位(表2)からなり、ともに一貫性のあるSI単位系を形成する。
- GPS:Geometrical Product Specifications
- 六角ナット ースタイル1- 並目ねじ(第1選択)の形状・寸法 六角ナット -スタイル2- 並目ねじの形状・寸法 六角ナット ースタイル1- 並目ねじ(第1選択)の形状・寸法 注釈
- 呼び径六角ボルト -並目ねじ- 部品等級A 呼び径六角ボルト -並目ねじ- 部品等級A(第1選択)の寸法 呼び径六角ボルト -並目ねじ- 部品等級A 注釈
- ギリシャ文字(JIS Z 8000-1:2014 より抜粋) 元素の名称と記号 ギリシャ文字(JIS Z 8000-1:2014 より抜粋) 読み方 直立体 斜体 アルファ
- 金属材料の物理的性質 材質 比重 熱膨張係数 縦弾性係数 ×10−6/℃ N/mm2 {Kgf/mm2} 軟鋼 7.85 11.7 205800 {21000} <