チューブベンダー

銅・ステンレス・アルミなどの配管をきれいに曲げる工具です。

チューブベンダー

特長

  • チューブベンダーは外径規制管を曲げ加工するのに適しています。内径規制管の曲げ加工には、油圧ベンダーを使用します。

チューブベンダーは外径規制管を曲げ加工するのに適しています。内径規制管の曲げ加工には、油圧ベンダーを使用します。

チューブベンダーの使用方法

・0点の使い方(お客様の指定の角度に曲げる場合)

①180°に曲げる場合
②0点をホイールの0°に合わせて所定の角度の目盛(この場合180°)までハンドルを回します。
③図のような180°の曲げ加工ができます。

0点の使い方(お客様の指定の角度に曲げる場合)

・Lマークの使い方(ベンダーのフックより前方に指定寸法をとり、90°曲げする場合)

①図のように前寸法(50cm)をとって曲げる場合
②前寸法(50cm)を計り、マークをつけます。
③マークをベンダーシューのLマークに合わせて曲げます。
④配管の中心を軸に50cmの前寸法をとった90°曲げができます。

Lマークの使い方(ベンダーのフックより前方に指定寸法をとり、90°曲げする場合)

・Rマークの使い方(ベンダーのホイールより後方に指定寸法をとり、90°曲げする場合)

①図のように後寸法(40cm)をとって曲げる場合
②後寸法(40cm)を計り、マークをつけます。
③マークをベンダーシューのRマークに合わせて曲げます。
④配管の中心を軸に40cmの後寸法をとった90°曲げができます。

Rマークの使い方(ベンダーのホイールより後方に指定寸法をとり、90°曲げする場合)

ここポイント!

・複数サイズの管を曲げることができます。

  • 曲げ加工を行うチューブの材質を確認してください。
    (銅管・ステンレス管鋼管など)
  • チューブの外径、肉厚(mm)を確認してください。
  • 用途に合わせてベンダーの種類を選んでください。
  • 複数サイズの管を曲げることができます。

ココミテvol.2より参考