パイプカッター(1枚刃)

パイプ切断用の手動式のカッターです。

パイプカッター(1枚刃)

特長

  • 火気・切り粉・騒音がありません。
    このような制限がある作業環境で使用できます。
  • 2個のローラーを刃に付け替えれば3枚刃にすることもできます。替刃は消耗品です。

パイプカッターの操作方法

パイプを受ローラーとカッターホイールの間に入れ、最初は軽く案内溝を作る程度に締め付けて、パイプ周りにパイプカッターを回転させます。その後パイプ外周に正しく案内溝がついたかを確認してから、パイプカッターがパイプに対して直角になっていることを確認し、ハンドルを回しながらパイプカッターを回していきます。

パイプカッターの操作方法

パイプカッター(4枚刃)

パイプカッター(4枚刃)

特長

  • 狭い場所での切断が可能です。130°往復させるスペースがあれば、切断できます。

パイプカッター(4枚刃) 使用例

パイプカッター(4枚刃・大口径)

パイプカッター(4枚刃・大口径)

特長

  • 天井配管や埋設配管などの太めのパイプ切断に最適です。

パイプカッター(4枚刃・大口径) 使用例

【注意事項】
パイプカッターはパイプに刃を押しつけて切る、押切方式です。パイプや工法によっては禁止している場合がありますので確認してください。

ここポイント!
・切断するパイプの外径を確認してください。切断作業が可能なスペースが確保されているかも確認してください。
・パイプ材質により刃の材質が変わりますので確認してください。
 ・パイプ材質は、一般的な鋼管(SGP管)のほかに、ステンレス管、鋳鉄管などがあります。また、鋼管でもSGP管と被覆鋼管があります。
・パイプ厚みによっては切断できないことがあります。パイプカッターの能力範囲内かを確認してください。

塩ビパイプカッター

水道用・電設用の塩ビパイプをきれいに切断する工具です。

塩ビパイプカッター

特長

  • ハサミで切るように切断することができます。塩ビやポリエチレンなどのプラスチック系パイプ専用で、切断面がつぶれずきれいに仕上がり、切り口の後処理に困りません。
    大きな刃をラチェット方式で動かすため、加える力が少なく簡単に切断できます。
塩ビパイプカッター 特長

モールカッター

モールカッター

特長

  • 屋内で電気配線する時、保護カバー(モール)をして電線を通します。その配線の長さに応じて保護カバーを切断するときにモールカッターを使用します。切断面がきれいです。
  • 切断するモールの幅に合わせて刃長(mm)を選んでください。
モールカッター

ダクトカッター

ダクトカッター

特長

  • エアコンを取り付けるときの屋外配管の上にかぶせる保護カバー(ダクト)を切断します。
  • ダクト製造メーカーにより形状に違いがあり、サイズも数種類あります。ダクトメーカーと機種、サイズ(幅)(mm)の確認を行い、汎用性のあるものを選んでください。
ダクトカッター 特長
ここポイント!
・切断するパイプ・モールの太さ(外径)を確認してください。
・切断する用途、材質を確認してください。

ココミテvol.2より参考