パンチングハイセット
プレス板金加工に使用する汎用金型です。

特長
- 大小さまざまな穴径および穴位置のスチール製品に対応します。
- 金型の精度があります。
- 金型購入の低減と金型の取り付け時間を短縮します。
- 取り扱う方の経験を問わずに使えます。
- 一般的な平板加工に対応した製品SPC(鉄)相当で、板厚0.5t~6.0t(一部の商品を除く)までの穴あけ加工ができます。

ハイセットの応用事例
- 複数抜きレイアウト加工
取付台に複数のハイセットを取り付けることにより、長尺物が一工程で加工できます。
- 穴あけ/切断連続加工
自動送り装置によりコイル材からの一貫加工が行え、省人化が図れます。
- 単抜きXYテーブル加工
XYテーブルとの組み合わせにより、簡単に高精度の位置決めと単抜き加工が行えます。
| ここポイント! |
|---|
| ・加工する穴寸法(φ)・穴形状を確認してください。 ・加工する製品の材質(鉄、銅、ステンレス、アルミ)を確認してください。 ・板厚(mm)を確認してください。 |
カムスライドユニット
プレス機械の上下運動を金型の内部で水平または傾斜運動に変え、加工するものです。

特長
- 鉄板を加工したり、穴をあけたりします。
- 金型本体に取り付けるだけで、カム機構を得ることができます。
- カム機構とはプレス機械の上下運動を水平または傾斜運動に変える機構のことです。
- プレスの上下運動だけでは加工できない複雑な形状加工の対策として、金型内部にカムスライドユニットを組み込み、運動方向を変えて加工します。

種類
ボックス型

丸パンチ型

カムドライバ内蔵型

カムドライバ内蔵丸型

| ここポイント! |
|---|
| ・使用する機械を確認してください。 ・最大ストローク(mm)を確認してください。 ・最大抜圧力(t)を確認してください。 ・パンチを取り付ける面積(パンチ径)(φ)が合うかどうか確認してください。 カムスライドユニット自体が金型の中に入るかどうか確認してください。 |
ココミテvol.2より参考