食品用ホース
薬品・食品・飲料・油などの輸送用ホースです。
特長
- 食品工場の設備配管や食品の運搬時に使用します。
- 食品衛生法適合樹脂を採用しています。
- お酒などのアルコール類、ドレッシングなどの油脂性製品に使われています。
たとえば液体のビンづめ時に。
耐薬品ホース
特長
- 研究所や医療器の配管に使用します。フッ素樹脂は耐薬品性に優れています。耐薬品のデータを確認してください。
代表的対応薬品例
4フッ化タイプ | 2フッ化タイプ | |
---|---|---|
ガソリン | ○ | ○ |
オゾン | ○ | ○ |
ケトン類(トルエンなど) | ○ | × |
アミン類 | ○ | × |
酢酸ブチル | ○ | × |
ここポイント! |
---|
・サイズ(内径×外径)(mm)を確認してください。 ・使用長さ(○m×○巻)を確認してください。 ・流体を確認してください。 ・圧力(MPa)を確認してください。 ・流体の温度(℃)を確認してください。 ・継手の材質(樹脂・真鍮・SUSなど)を確認してください。 ・使用環境(屋内または屋外)を確認してください。 ・動作で屈曲の有無があるかを確認してください。 |
ホース
散水用や工場設備などのエア・水配管などさまざまなところで使用されてます。
特長
- 農・園芸用ホース:庭園、農園の各種散水、農業機械組み込み・農薬散布などに使用します。
- 工業用ホース:工場設備配管・各種機械組み込み用などに使用します。
- 土木・配管用ホース:土木工事の送排水作業、灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用します。
- 食品用ホース:各種食品、飲料などの輸送用配管などの使用します。
各性能による特長例
柔軟性 | ・配管時の取り回しが容易です。 ・金具の挿入・取付が容易です。 ・金具との気密性が高く、流体漏れを防ぎます。 |
|
---|---|---|
耐油性 | ・柔軟性が長持ちし、ホースの取り回しが容易です。 ・ホースの硬化、ひび割れなどによる流体漏れを防ぎます。 ・金具との気密性が長く保たれ、流体漏れを防ぎます。 |
|
耐スパッタ性 | ・火花に強く長持ちします。 ・補修の手間を防ぎコストを削減できます。 ・流体漏れによるトラブルを防止します。 |
|
耐圧性 | ・流体の圧力による破裂を抑制します。 ・安全な作業環境を確保します。 |
|
つぶれ強さ | ・扁平しにくく、曲げ半径が小さくとれます。 ・外部からの応力に強く、スムーズな流体輸送を可能にします。 ・つぶれにくく、金具付近での折れを防ぎます。 |
|
耐キンク (ねじれ)性 |
・流体がスムーズに流れ、作業効率がアップします。 ・折れぐせがつきにくく、耐久性がアップします。 ・不意に流体が止まることを防止しトラブルを防ぎます。 |
【注意事項】
最小曲げ半径以下に曲げてのご使用は、ホース・チューブの性能を低下させ、ホース・チューブの耐用期間を短くします。ホース・チューブの使用前には、必ずねじれや折れた箇所がないかご確認ください。
ここポイント! |
---|
・ホース・チューブの内径×外径(mm)と長さ(mm)と使用圧力(MPa)を確認して選定ください。 ・ホース・チューブは周囲温度、液体温度により大きく影響を受けます。温度、流体に応じたホースをご使用ください。 |
ココミテvol.2より参考