ホースリール
散水に使用するホースを巻き取るためのものです。
オープンタイプ
ホースの残量がわかりやすいです。
カバータイプ
雨風や直射日光からホースを守ります。
特長
- ホースが巻き取れるので、小スペースですっきり収納できます。
用途
花、庭木への水やり・壁・床・車などの清掃に。
主なパーツ
ホース
使用環境に応じた長さで移動が可能です。
ノズル
水流の形状や水量の調節をし散水を行います。
手元で止水・通水ができます。
ニップル
蛇口とホースを接続する際に使用します。
【注意事項】
・使用後は必ず蛇口を閉め、製品およびホース内の水抜きをしてください。
・冬季は凍結破損防止のため、ノズル内部の水を充分にぬいてください。
・ホースを巻き取らずに放置すると、紫外線でホースの劣化がはやくなります。
豆知識 ホース内径について |
---|
・一般的なホースは内径15mmが主流ですが、ホースリールのホースは内径12mmが主流です。(内径7.5mm、9mm、15mmなどもあります。) |
ここポイント! |
---|
・ホース長さ、太さ(内径、外径)、仕様(耐圧、防藻、ねじれにくい、緩衝コイル入りなど)を確認してください。ホース内径によって流量がかわります。 ・用途に合わせたノズル(水流の形状、スクリーン形状、レバー、流量調整、着脱ワンタッチなど)を選んでください。 ・適合蛇口サイズを確認してください。 ・ホースリールは大きく分けてオープンタイプ、カバータイプがあります。 |
ココミテvol.2より参考