ロープ素材特性
素材名 | 特性 | 一般的な用途例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概要 | ||||||||
耐候性 | 耐水性 | 耐熱性 | 水に | 耐薬品性 | ||||
ナイロン | 一般の合成繊維の中で最も強度に優れています。摩擦とショックに非常に強いロープです。吸湿力5%とやや水を吸う性質があります。 | ○ | △ | 100℃ 以内 |
沈む | ○ | 細手 | 装飾用 ネット用・リード用 |
太手 | 登山用 スリング・牽引用 |
|||||||
ポリエステル | 酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ、摩擦にも非常に強く、強度に優れたロープです。 | ◎ | ◎ | 110℃ 以内 |
沈む | ◎ | 細手 | テント・タープ用 各種結束用 |
太手 | 漁業用・船舶用 親綱・避難用 |
|||||||
ポリプロピレン (PP) |
安価で軽量・強度に優れたロープです。素材の特性として紫外線に弱いところがありますが、着色することでその欠点を克服しています。 | △ | ○ | 110℃ 以内 |
浮く | ○ | 細手 | 装飾用 各種結束用 |
太手 | 荷役ロープ 漁業用・船舶用 |
|||||||
ポリエチレン (PE) |
硬くて滑りやすいという部分はありますが、軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色も良くさまざまな色のロープがあります。 |
○ | ◎ | 55℃ 以内 |
浮く | △ | 細手 | ネット用・農園芸用 物干し用 |
太手 | ネット用・農園芸用 漁業用 |
|||||||
ビニロン (クレモナ) |
強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。 水に濡れ、乾くと、やや硬くなる性質があります。 さまざまな用途で使用できるロープです。 |
◎ | ○ | 100℃ 以内 |
沈む | ○ | 細手 | テント・タープ用 各種結束用 |
太手 | 荷役ロープ 親綱・避難用 |
|||||||
綿 | 強度は他の合成繊維に比べ約半分です。 天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。 水中や土中で腐食し土に還ります。 |
○ | × | 150℃ 燃焼分解 |
沈む | △ | 細手 | 農園芸用 荷縛り・結束用 |
太手 | 農園芸用 各種結束用 |
|||||||
麻 | 天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。伸度が少なく吸水性があります。 水中や土中で腐食し土に還ります。 |
○ | × | 180℃ 燃焼分解 |
沈む | △ | 細手 | 農園芸用 |
太手 | 漁業用・農園芸用 各種結束用 |
※特性凡例(◎:非常に優れている ○:優れている △:やや劣る ×:劣る)
ロープの種類
<3つ打>
最もポピュラーな3本撚りのロープです。滑りにくく、強度があります。キンク(ねじれ)が起こりやすいことが欠点です。
<クロスロープ>
一般的な非自転構造のロープ構造で2本を1組にして撚るロープをクロスロープと呼びます。
ストランド数によって8本撚り(8つ打)、12本撚り(12打)があります。瞬間ショックを吸収する働きがあり、3つ打よりヨリが少なく強度があります。(キンクが起こりにくくなります)
<金剛打>
12本のストランドを紐状に丸編みしたものを「紐の世界」では金剛打と呼びます。金剛打としては内芯がないものと、強度を持たせるため内芯が存在するものがあります。ヨリが少なくしなやかです。芯がなくても真円に近い断面です。
<16打(ブレード打)>
引き揃えた繊維系を内芯とし同質の16本のストランドで丸編みし被覆したロープです。表面がなだらかで抵抗が少なくキンクの発生も防ぎます。
<32打(Wブレード打)>
16本のストランドで撚ったものを内芯とし、さらに同質の16本のストランドで丸編みしたもので被覆したロープです。しなやかで抜群の強度を誇りヨットロープなどに使用されます。
キンク(Kink:ねじれ)とは
ロープがくの字型に変形してしまう現象をいいます。ひねりと緩みの力を同時に受け、その後ロープが引っ張られるとキンクが起こります。キンクを起こしたロープは強度が著しく低下します。
ココミテvol.2より参考