めがねレンチ
六角ボルト・ナットを強固に回す工具です。
特長
- ボルト・ナットの六角部を全周に力を加えて回すので、ボルト・ナットを傷めず、大きな力で回すことができます。
シノ付めがねレンチ
特長
- 柄尻がシノ状(円錐状)です。組立めがねレンチとも呼ばれ、対辺寸法が17mmから55mmまでの15サイズほどあります。
片口めがねレンチ
特長
- これは普通のめがねレンチと違って、柄が上下方向に曲っておらず、口だけが角度を持っているので使う場所によっては大変便利に使えます。
打撃めがねレンチ
特長
- 柄の後部に打撃部があり、ここをハンマーで打撃して回転を与えるもので、大型のボルト・ナットやサビ付いたりしたものなど、大きな力を必要とする時に使用します。
ここポイント!
- 六角ボルト・ナットの二面幅寸法(mm)を確認してください。
- 両口サイズの組み合わせを確認してください。
- めがねレンチの立ち上がり角度を確認してください。
- JISのめがねレンチの立ち上がり角度は15°・45°・60°の 3種類があります。
角度はナット付近の障害をさけるためについています。
- JISのめがねレンチの立ち上がり角度は15°・45°・60°の 3種類があります。
ココミテvol.2より参考