ラチェットレンチ
ボルトやナットを連続的に回すことができる工具です。

特長
- ボルト・ナットの締め付けや取り外しに使われます。ソケット部にギアを設けてますので連続的に回すことができます。ソケットとハンドルが一体になっているのでソケット落下の危険がないので高所作業時に最適です。
両口ラチェットレンチ

特長
- 異なるソケットサイズで作業効率が上がります。
ツメを切り替えることで正逆転ができます。

サイズの異なるソケットが両側に出ています。

片口ラチェットレンチ

特長
- 締め・緩めがスピーディーにできます。
締めるとき、緩めるときは裏返します。

同一サイズのソケットが両側に出ています。

ロングソケットラチェットレンチ

特長
- サイズの長いソケットが両側に出ています。C形鋼・H形鋼チャンネル・アングルなどの深い凹部やナット締付時にボルトが長く出ている時などに便利です。
板ラチェットレンチ(ベントタイプ)

特長
- 15°曲がったタイプです。
- 1丁で2サイズのものと4サイズのものがあります。

板ラチェットレンチ(ユニバーサルタイプ)

特長
- 首振動角度15°で自由に角度を変えながら使用できます。
- 1丁で2サイズのものと4サイズのものがあります。

ここポイント!

- ボルト・ナットの二面幅寸法(mm)を確認してサイズを選んでください。
- 用途に応じたタイプを選んでください。
コンビネーションラチェット
六角ボルト・ナットを締めたり緩めたりする工具です。

特長
- ストレート形状により本体が薄いため深く奥まった狭い箇所での作業に便利です。

- ラチェット機構を採用し、一般的な歯数(ギア)は72枚です。
- ボルトから外すことなく、仮締めから本締めまでスムーズにできます。
歯数(ギア)が多い場合の利点
1回のラチェット時の角度が狭いので、より狭い場所でねじ締めが可能です。

両口ラチェットめがねタイプ

特長
- ピンを押すだけの簡単で確実なラチェット機構を採用しています。
- 狭い場所に最適です。

ラチェット部首振タイプ

特長
- ヘッドを任意の角度に調整できるため、奥まった所でも作業できます。

ここポイント!

- 用途に合わせてタイプを選んでください。
- 回すボルトやナット類の二面幅寸法(mm)を調べ、その二面幅寸法に合ったレンチを選んでください。
- 歯数(ギア)が多いため、ラチェットめがね部は仮締め用や本締めが可能かなどの制約がありますので確認してください。
ココミテvol.2より参考