モンキーレンチ

ひとつで複数サイズのボルトやナットを締めたり緩めたりできる工具です。

モンキーレンチ

下あご(ジョー)

口の傾角度は15°と23°の2種類があります。
移動アゴのため、サビたボルトなどを回すのには不向きです。また、アゴが厚いため狭いところでの作業には使用できません。

下あご(ジョー) 口の傾角度は15°と23°の2種類があります。下あご(ジョー)

特長

  • ボルトやナットサイズに合わせて使用することができます。

ボルトやナットサイズに合わせて使用することができます。

種類および等級

種類 等級 種類および等級を表す記号
加工方法による種類 口の傾き角度による種類
全鍛造品 15°形 強力級 H
普通級 N
23°形 強力級 H
普通級 N
下あご鍛造品 23°形 ー P

モンキーレンチの使い方

・使用時はしっかり柄を握ってください。

使用時はしっかり柄を握ってください。

・回す時は下あごの方向に回してください。

回す時は下あごの方向に回してください。

ここポイント!
・全長(mm)を確認してください。
・最大口開き(mm)を確認してください。口開き(mm)

JIS規格(JIS B4604)

呼びサイズ 最大口開き 強さH級
100 13mm 60.8N・m
150 20mm 142.2N・m
200 24mm 274.6N・m
250 29mm 460.9N・m
300 34mm 784.5N・m
375 44mm 1471.0N・m

ココミテvol.2より参考