ソケットレンチ用ソケット
各種ハンドルに取り付けて六角ボルト・ナットなどを締めたり、緩めたりします。
ハンドルやアタッチメントやソケットの組み合わせで、手の入りにくい所も簡単に作業できます。
特長
- ボックス状になっていて、完全にボルトやナットを抱き込んだ状態で使用するので、スパナやモンキーレンチよりも、締めたり緩めたりしやすくなっています。
ソケットレンチ用ソケット スタンダードタイプ
特長
- スタンダードタイプのソケットです。六角・十二角・フリーサイズのタイプがあります。
ソケットレンチ用ソケット ロングタイプ(ディープソケット)
特長
- スタンダードソケットより全長が長いです。ボルトの逃がし穴が付いているのでディープタイプともいいます。
ソケットレンチ用ソケット ヘキサゴン用ソケット
特長
- 六角穴付ボルトを締めたり、緩めたりできます。
プラグ専用ソケット
特長
- 車のエンジンの点火プラグ用です。
ここポイント!
- ボルトの形状や用途に合わせてソケットのタイプを選んでください。(ロング・ヘキサゴンなど)
- 回すボルトやナットの二面幅寸法を調べ、それに合ったソケットを選んでください。「ミリ寸法・インチ寸法」にご注意ください。電動工具では使用しないでください。
- ハンドルの差込角とソケットの差込角が合うかどうかを確認してください。
メートルねじ | 六角ボルトナット mm | 小型・六角ボルト・ナット mm | 高力・六角ボルト・ナット mm |
---|---|---|---|
M1.6 | 3.2 | ||
M2 | 4 | ||
M2.2 | (4.5) | ||
M2.5 | 5 | ||
M3 | 5.5 | ||
M3.5 | (6) | ||
M4 | 7 | ||
M4.5 | (8) | ||
M5 | 8 | ||
M6 | 10 | ||
M7 | 11 | ||
M8 | 13(14) | (12) | |
M10 | 16(17) | (14) | |
M12 | 18(19) | (17) | 21(22) |
M14 | 21(22) | (19)(21) | |
M16 | 24(26) | (22)(23) | 27 |
M18 | 27(29) | (24)(26) | |
M20 | 30(32) | (27)(29) | 32 |
M22 | 34(32)(35) | (30)(32) | 36 |
M24 | 36(38) | (32)(35) | 41 |
M27 | 41 | (36) | 46 |
M30 | 46 | (41) | 50 |
M33 | 50 | (46) | |
M36 | 55(54) | (50) | |
M39 | 60(58) | (55) | |
M42 | 65(63) | ||
M45 | 70(67) | ||
M48 | 75(71) | ||
M52 | 80(77) | ||
M56 | 85 |
( )内は旧JISの表示です。
インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチや電動工具に取り付けて、六角ボルト・ナットなどを締めたり緩めたりします。
特長
- 動力工具のインパクトレンチは衝撃トルクを発生するので、手動用ソケットに比べて外径が肉厚で強靱性に優れています。
- 高速回転するので、メッキのはがれによりケガなどを防止するため、黒色仕上げや無電解メッキを施しています。
締め付け作業の多い場所では大活躍です。
インパクトレンチ用ソケット(ロングタイプ)
特長
- さまざまな作業環境で使用できるようにスタンダードよりも長く、ボルトの逃がし穴が付いているのでディープタイプともいいます。
インパクト用ヘキサゴンソケット
特長
- 六角穴付ボルトを締めたり、緩めたりできます。
ホイルナット専用薄形ソケット
特長
- 自動車用ホイルナット専用で通常よりも薄いタイプです。
【注意事項】
- アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください。
- ピン、Oリングは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
- ピン、Oリングは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
ここポイント!
- インパクトレンチの差込角を確認してください。
- 回すボルトやナット類の二面幅寸法を調べて、その二面幅寸法に合ったソケットを選んでください。
- ボルトの形状や用途に合わせてソケットのタイプを選んでください。(ロング・ヘキサゴンなど)
ココミテvol.2より参考