設計に必要な条件を定める
出力から選定
選定例
1. 従動側回転数 | nB = 50[rpm] | 仮決定 |
---|---|---|
2. 従動側かかるトルク | TB = 11.0[N.m] | 仮決定 |
3. 回転比 | μ = 1 / 2 | 仮決定 |
4. モジュール | m = 1.0 | 表2とイメージ図により仮決定 |
5. 従動歯車の歯数 | ZB = 40 | 表3あるいはカタログ商品ページ(P.1-1541)より仮決定 |
6. 原動歯車の歯数 | ZA = 20 | ZA = ZB × u = 40 × (1/2) = 20 式② |
7. 原動側回転数 | nA = 100[rpm] | nA = nB / u = 50rpm / (1/2) = 100rpm 式② |
8. 軸間距離 | a = 30[mm] | a = 1.0 × (20+40) / 2 = 30mm 式③ |
9. 材質 | S45C | 表1の材質一般的特長により仮決定 |
10. 歯幅 | B = 10[mm] | カタログ商品ページ(P.1-1541)より、歯幅10mm品と仮決定 |
11. 検証:強度計算に関する条件 | OK |
カタログより(算出条件は表6ご参照)、 大歯車の場合: 100rpmの時のかかる伝達力 TA = 1/2 × TB = 1/2 × 11 = 5.5 N.m 5.5 < 5.57 のため検証OK |
12. 原動歯車の軸穴径 | PA = 8[mm] | カタログ商品ページ(P.1-1541)で軸穴径を選定 |
13. 原動歯車の締結パターン | 軸穴Type = キー溝+タップ | 表4あるいはカタログ商品ページ(P.1-1541)で軸穴種類を選定 |
14. 従動歯車の軸穴径 | PB = 10[mm] | カタログ商品ページ(P.1-1541)で軸穴径を選定 |
15. 従動歯車の締結パターン | 軸穴Type = キー溝+タップ | 表4あるいはカタログ商品ページ(P.1-1541)で軸穴種類を選定 |
16. 歯車諸元決定、商品型式の選定 | 原動歯車型式: GEAKBB1.0-20-10-B-8N 従動歯車型式: GEAKBB1.0-40-10-B-10N |
型式の作成 : カタログ商品ページ(P.1-1541)ご参照 ![]() |
※上記の検証結果はあくまでも「理想的」な状態であり、比較的簡易な計算です。
製品自体の性能を保証するものではございませんので参考としてご使用ください。