図面
- 転がり軸受はめあい ラジアル軸受(円筒穴)の内輪 (1) に対するはめあい 軸受の等級 内輪回転荷重または方向不定荷重 内輪静止荷重
- スラスト軸受(0等級)の許容差および許容値 (1)軸軌道盤・中央軸軌道盤および軸受高さ 単位:μm
- 寸法補助記号の種類およびその呼び方 穴寸法の表し方 寸法補助記号の種類およびその呼び方 記号 意味 呼び方 180°を超える円弧の直径または円の直径 "まる" または "ふぁい"
- 線の種類および用途 用途による名称 線の種類 c) 線の用途 外形線 太い実線
- GPS:Geometrical Product Specifications 幾何特性に用いる記号と付加記号 幾何公差の定義 幾何特性に用いる記号と付加記号 幾何特性に用いる記号
- GPS:Geometrical Product Specifications
- 2回にわたって、設計プロセスと3D-CADシステムについて解説します。 ① 生産の自動化の変遷 製造業における生産方式は、それぞれの時代の産業ニーズを最適に実現できる手段を追究するスタイルで変化を続け、今日に至っています。 ② ITを活かしたトータル生産システムにおける「設計」の位置づけ 前回のコラムでは、「設計」を次のように定義しました。
- ① 設計プロセスとは何か 設計とは、必要とする機能を具現化し検討した結果を工業製品や建築物、情報システム等を造るために仕様(設計図書)や設計図・設計書などを作る作業と定義されています。 図1 レオナルド・ダ・ヴィンチ考案の ベアリング
- 複数の機械要素を組付けた複雑な機構の場合、代表的な機械要素の組付け状態を図示して理解しやすくするために断面図を描きます。ここではビンゴゲーム機を事例に断面図の書き方を解説します。
- 加工部品のなかでベース板やカバー枠部などには、たくさんのタップ穴が加工されます。この時、タップ穴の配置設計が考えられていないものは、位置だしのミスやムダな加工時間がかかるなどの問題に繋がる場合が少なくありません。したがって、ボルトの配置デザインを見ると装置設計の技術レベルがわかるほど、ボルト配置設計は侮れない項目です。
- ねじの製図の基本を解説します。 ねじの各部名称 ねじの製図の基本 ねじの表し方 ねじの各部名称