スラスト軸受(0等級)の許容差および許容値
(1)軸軌道盤・中央軸軌道盤および軸受高さ
単位:μm
dまたはd2 (mm) |
t△dmp t△d2mp |
tVdsp tVd2sp |
tSi (1) (2) | t△Ts | t△T1s | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
を超え | 以下 | U | L | U | L | U | L | ||
- | 18 | 0 | −8 | 6 | 10 | +20 | -250 | +150 | -400 |
18 | 30 | 0 | −10 | 8 | 10 | +20 | -250 | +150 | -400 |
30 | 50 | 0 | −12 | 9 | 10 | +20 | -250 | +150 | -400 |
50 | 80 | 0 | -15 | 11 | 10 | +20 | -300 | +150 | -500 |
80 | 120 | 0 | -20 | 15 | 15 | +25 | -300 | +200 | -500 |
120 | 180 | 0 | -25 | 19 | 15 | +25 | -400 | +200 | -600 |
180 | 250 | 0 | -30 | 23 | 20 | +30 | -400 | +250 | -600 |
250 | 315 | 0 | -35 | 26 | 25 | +40 | -400 | - | - |
315 | 400 | 0 | -40 | 30 | 30 | +40 | -500 | - | - |
400 | 500 | 0 | -45 | 34 | 30 | +50 | -500 | - | - |
500 | 630 | 0 | -50 | 38 | 35 | +60 | -600 | - | - |
630 | 800 | 0 | -75 | 55 | 40 | +70 | -750 | - | - |
800 | 1000 | 0 | -100 | 75 | 45 | +80 | -1000 | - | - |
1000 | 1250 | 0 | -125 | 95 | 50 | +100 | -1400 | - | - |
1250 | 1600 | 0 | -160 | 120 | 60 | +120 | -1600 | - | - |
1600 | 2000 | 0 | -200 | 150 | 75 | +140 | -1900 | - | - |
2000 | 2500 | 0 | -250 | 190 | 90 | +160 | -2300 | - | - |
注釈
※複式軸受については、d2=190mm以下の軸受に適用する。
- t△dmp、t△d2mp
- :任意の横断面において、軸軌道盤内径の(2点測定から得た)中間サイズと呼び寸法との寸法差
- tVdsp、tVd2sp
- :任意の横断面において、軸軌道盤内径の2点間サイズの最大値と最小値との差(範囲サイズ)
- tSi
- :スラスト玉軸受 軸軌道盤の、内径中心軸を通る任意の縦断面上において、軌道溝と対向する背面との間の、最大内接球サイズのうちの最小のもので、最大値と最小値の差(範囲サイズ)
- t△Ts
- :単式軸受の軸受組立高さの最小外接サイズと呼び寸法との寸法差
(2)ハウジング軌道盤
単位:μm
D (mm) |
t△Dmp | tVDsp | tSe (1) | ||
---|---|---|---|---|---|
を超え | 以下 | U | L | ||
10 | 18 | 0 | -11 | 8 | 同じ軸受の軸軌道盤の tSiの許容値と同じ値である |
18 | 30 | 0 | -13 | 10 | |
30 | 50 | 0 | -16 | 12 | |
50 | 80 | 0 | -19 | 14 | |
80 | 120 | 0 | -22 | 17 | |
120 | 180 | 0 | -25 | 19 | |
180 | 250 | 0 | -30 | 23 | |
250 | 315 | 0 | -35 | 26 | |
315 | 400 | 0 | -40 | 30 | |
400 | 500 | 0 | -45 | 34 | |
500 | 630 | 0 | -50 | 38 | |
630 | 800 | 0 | -75 | 55 | |
800 | 1000 | 0 | -100 | 75 | |
1000 | 1250 | 0 | -125 | 95 | |
1250 | 1600 | 0 | -160 | 120 | |
1600 | 2000 | 0 | -200 | 150 | |
2000 | 2500 | 0 | -250 | 190 | |
2500 | 2850 | 0 | -300 | 225 |
- t△Dmp
- :任意の横断面において、ハウジング軌道盤外径の(2点測定から得た)中間サイズと呼び寸法との寸法差
- tVDsp
- :任意の横断面において、ハウジング軌道盤外径の2点間サイズの最大値と最小値との差(範囲サイズ)
- tSe
- :スラスト玉軸受 ハウジング軌道盤の外径中心軸を通る任意の縦断面上において、軌道溝と対向する背面との間の、最大内接球サイズのうちの最小のもので、最大値と最小値との差(範囲サイズ)