ベルトコンベヤ
荷物をベルトの上に載せて自動的に運ぶ機械です。
特長
- ベルトコンベヤのスピード
・定速式…一定のスピードで動くタイプ。
・変速式…任意でスピードが調整できるタイプ。 - コンベヤで運ぶ搬送物の重さはコンベヤフレームの厚みにほぼ比例します。
薄いフレームのコンベヤは軽量物搬送に、
厚いフレームのコンベヤは中重量搬送に適しています。
メンテナンス
コンベヤベルトは消耗品です。損傷した状態で使用を続けますと、安定した搬送は得られません。コンベヤベルトを長持ちさせるためには、ベルトの蛇行(ベルトが左右に振れて動くこと)が起きないように、適当な張りを保つ必要があります。また、コンベヤ両端の部分にベルトの折クセがつかなくするために、長時間コンベヤを使用しない場合はベルトの張りを緩めてください。
ミニベルトコンベヤ
特長
- 荷物を動力を用いて連続的、間欠的に運びます。
サン付ベルトコンベヤ
特長
- 荷物を運送するベルト表面に横サンがついているので、バラもの荷物を運ぶことが可能です。荷物を下から上へ運ぶことができます。
カーブベルトコンベヤ
特長
- 荷物を運ぶラインに45°・60°・90°といった角度をつけて運ぶことができます。工場のライン構成を考える際に、コンベヤの設置スペースを有効に利用できます。
ここポイント! |
---|
・搬送物の寸法(長さ×幅)(mm)を確認してください。 ・搬送物の重さ[搬送荷物(kg)/全機長(mm)※]を確認してください。 ※全機長へ一度にかかる荷重です。 ・搬送物の形態を確認してください。 ・搬送物をどうやって運ぶのかを確認してください。 [運ぶ長さ(mm)、傾斜角度、搬送速度(m/min)] ・入力電源を確認してください。 (単相100V、単相200V、三相200V) ・以上により、コンベヤの寸法(機長・機幅・機高・ベルト幅)(mm)、速度(m/min)、ベルトの種類(静電気対策ベルト、耐油ベルトなど)を選んでください。 |
ココミテvol.2より参考