ボールキャスター
重量物の搬送を360°自在に行うキャスターです。
特長
- わずかな力で重量物の移動、搬送が可能です。
- 360°自在に移動させることが可能です。
メンテナンス
市販の潤滑防錆スプレーをボール部に吹きかけ、ウエスなどでなじませるように拭いてください。
【注意事項】
サビの原因になりますので素手で触らないでください。特にボール部はサビやすいので取り扱いにご注意ください。
上向用ボールキャスター
下向用ボールキャスター
材質による分類
材質 | 特長 |
---|---|
スチール | ・広く一般的に使われる価格の安いタイプです。 |
ステンレス | ・耐食性(金属が腐食しにくい)に優れるタイプです。 ・サビにくく、水のかかる場所やサビてはいけない場所で使います。 |
樹脂 | ・搬送物を傷つけにくいタイプです。 ・ガラスや木材などに使われます。 ・サビにくく、水のかかる場所やサビてはいけない場所で使います。 |
ここポイント! |
---|
・軽荷重用は上向使用で、重荷重用には、上向用と下向用があります。 ・材質を確認してください。スチール製、ステンレス製、樹脂製やゴムシール付、メタルシール付、スプリング入などがあります。 ・用途に合わせて、取付部の確認をしてください。(ボルト取り付けタイプなどもあります) ・1個あたりの許容荷重の目安は、 |
ココミテvol.2より参考