ローラーコンベヤ(フリーローラー)
筒状のローラーの上に搬送物を載せて移動ができるコンベヤです。

特長
- 水産加工、食品・機械類など製造加工工場から物流、倉庫内で使用します。
- グラム単位からトン単位までさまざまなタイプがあります。
・軽い小物搬送…小径ローラー
・パレット積み、機械金属…重量物用スチールローラー
・持ち運び用…アルミローラー
・耐水・耐薬品・食品用…ステンレス・樹脂ローラー
ローラーコンベヤ(落とし込み式)

特長
- フレームからローラーの脱着が簡単に行えます。ローラーはフレームに落とし込むだけで、簡単に取り換えることができます。ローラーが交換しにくい設置場所や、ローラー交換時間を短縮したい場合に最適です。
伸縮コンベヤ

特長
- 伸縮・カーブ・高さ調整が自由自在です。使用しないときはコンパクトに保管ができます。

ここポイント!
- ローラー幅(mm)を確認してください。ローラー幅≧搬送物の底面幅(W)+50mm
- ローラーピッチ(mm)を確認してください。常に4本以上のローラーで受けるピッチにしてください。
ピッチ≦搬送物の底面幅長さ(L)÷4
- ローラー径(φ)を確認してください。
搬送物の重さによって選びます。
【1本にかかる重量(ローラー1本あたりの耐荷重)】 - ローラー材質を確認してください。
- ローラーコンベヤの長さ(機長)を確認してください。
ココミテvol.2より参考