メインコンテンツに移動

溶接用品

  • 特殊用途手袋/溶接用保護具の種類と特長

    本革手袋 溶接用手袋 本革手袋 各種作業時に器物などに直接触れることによる手の損傷を防ぎます。 革手袋 クレスト革(本革)なので、摩擦や引き裂きに強く柔軟性があるので細かい作業に向きます。 マジック式革手袋 スタンダードの革手袋に着脱しやす...

  • 溶接遮光フェンスの特長と注意事項

    溶接遮光フェンス 溶接、熱切断の際に周辺作業者の目を保護します。 自立型 接続型 特長 溶接、熱切断の際に発生する有害な紫外線、可視光線を遮光し、周辺作業者の目を保護します。 自立型と接続型を組み合わせることにより、作業環境にあった遮光が可...

  • スパッタシートの用途と生地素材

    スパッタシート 溶接火花・ノロ受け用のシートです。 用途 溶接、ガス切断の際に使用します。 生地素材と特性 火花・ノロ受け使用場所 素材 織り方 シリコン 塗布の有無 ノロ、火花付着の有無 JIS A 1323 厚み(mm) 電気溶接 ガス...

  • 溶接面の種類と特長

    溶接面 遮光プレート カバープレート 液晶溶接面 遮光メガネ 溶接面 有害光線から眼を守る保護具です。 特長 軽量で難燃性材質を用いたタイプが多く、手持ち型やかぶり型があります。 用途 アーク(電気)溶接作業時に、眼、顔(皮膚)を有害光線か...

  • 溶接用保護具の種類と特長

    パイク製保護具 パイク前掛 パイク手袋 パイク腕カバー パイク足カバー パイク製保護具 耐炎性素材で溶接火花から身体を守る保護具です。 特長 革製溶接保護具に比べて軽く、軟らかく、硬くならず、洗濯できます。 用途 工場内での溶接作業に使用し...

  • ガス調整器の種類と特長

    ガス調整器 アセチレン調整器 炭酸調整器 酸素調整器 アルゴン調整器 窒素調整器 ガス調整器 産業用ガス容器に取り付けて、使用したい適正圧力に調整する器具です。 特長 ガス切断やガス加熱などの作業をする時に使用するガス容器は、高圧の圧力でガ...

  • ガス溶断用品の種類と特長

    溶断用ホース・継手 プラグ(酸素用・可燃性ガス用) 逆火防止器 ガス溶接器 ガス溶断用ホース ソケット(酸素用・可燃性ガス用) ガス切断器 溶断用ホース・継手 溶接・切断作業時に酸素ガス・燃焼ガスの調整器と切断器を繋ぎます。 特長 工場現場...

  • ロウ付用品の特長と使用方法

    電気ロウ付機 銅管のロウ付け時に炎を出さない接合用工具です。 特長 水道・給湯・冷凍・空調用の銅管をロウ付けする際の加熱作業に使用します。 電気による加熱のため、従来のバーナーのように炎が出ず、火災などの発生の心配が軽減されます。片手で操作...

  • ガスバーナー・トーチの種類と特長

    プロパンバーナー スパイラル集中炎タイプ ガストーチ ガストーチ(スパイラルスクリュー炎タイプ) ガストーチ(低重心タイプ) 極細集中炎タイプ 棒状炎タイプ ガストーチ(集中炎タイプ) ガストーチ(リング炎タイプ) プロパンバーナー ガスと...

  • 溶接棒の種類と特長

    溶接棒 軟鋼低電圧用溶接棒 一般軟鋼用溶接棒 ステンレス用溶接棒 鋳物用溶接棒 溶接棒 金属と金属を接合する時に使用する金属棒です。 特長 金属の溶接の時母材とともに溶融し、接合を助けます。 日曜大工から造船などの大型工事まで幅広く使用され...

  • 電気溶接機の種類と特長

    電気溶接機 CO 2 /MAG溶接機 TIG溶接機 エンジン溶接機(ガソリン仕様) 被覆アーク溶接機 MIG溶接機 プラズマ切断機 エンジン溶接機(ディーゼル仕様) 電気溶接機 2つ以上の部材を溶融・一体化させる機械です。 特長 生活のさま...