水質汚濁防止法など水質関連法令では、健康項目に「ほう素およびその化合物」が10ppmに規制されております。ほう素(B)を除去する方法には、イオン交換法など幾つかの方法が開発されておりますが、最も確実な対策は、ほう素を使用しないことです。

 めっき工場におけるほう素発生源はニッケルめっきです。電気ニッケルめっきは、光沢、半光沢、つや消しめっきなど外観の変化に富み、金、銀、クロムめっきなどの下地めっきとして装飾めっきや機能めっきなど多方面に使われています。
 最も多く使われているめっき浴はワット浴で、これには通常、めっき液1リットル中に30gほどの「ほう酸」が含まれています。

 最近、ほう酸を使用しないニッケルめっき浴が東京都産業技術研究所により開発されました。これは、ほう酸の代わりにクエン酸を使用するものですが、従来から使われてきたワット浴の設備や作業条件を変更することなく使用できるばかりでなく、これによる皮膜は、微細で硬いが柔軟性に富み、いおうを含む光沢剤を使用しなくても平滑な外観をもっております。

 【表1】に両者の比較を、【表2】にクエン酸浴の適用が期待される応用分野を示します。

【表1】特性比較

浴組成とめっき特性 クエン酸浴 ワット浴
めっき浴組成例 硫酸ニッケル280g/ℓ
塩化ニッケル45g/ℓ
クエン酸 21g/ℓ ほう酸 45g/ℓ
pH 4~5、50℃
めっき設備、条件 ワット浴と同様
生産コスト ワット浴に較べて低コスト
陰極電流効率 95~98% 96~99%
浴pHの変動 小さい 小さい
浴電圧 ワット浴に較べて僅かに高い
めっき外観 平滑 マット状
皮膜硬さ HV450 HV220
柔軟性 ワット浴と同等
内部応力 ワット浴と同等(19.7kgf/mm2)
断面組織 無方向、微細 柱状組織
配向性 無配向 (100)面優先配向
エッジ部の状態 平坦な析出 こぶ状析出
融点 ℃ 1448 1438

【表2】期待されるクエン酸浴の適用用途

No 適用例
1 曲げ、カシメなど後加工する部品
2 ニッケル箔の製造
3 電鋳、金型のめっき
4 電着砥石、複合めっきのマトリックス
5 二層Niめっきの半光沢めっき
6 硬質Crめっきの耐食性向上下地めっき
7 光沢Niめっきの耐食性向上
8 電子部品用Auめっきの下地めっき
9 装飾Crめっきの下地めっき
10 Znダイキャスト素材へのめっき
11 黄銅材や銅下地めっき品へのめっき