Question
専用カッターとはどのようなカッターでしょうか?
専用カッターにランナー溝用、スプルーランナーロック穴用、ピンポイントゲート用、サブマリンゲート用とかありますが、どのようなカッターのことか教えてもらえますか?
Answer
ランナー溝用、スプルーランナーロック穴用、ピンポイントゲート用、サブマリンゲート用カッターは主にプラスチック射出成形金型に使われるカッターです。
【プラスチック射出成形金型の概要】
溶けたプラスチックを注入させる金型の入り口直後の太い径路をスプルーと呼びます。複数個の成形品をとる金型の場合、経路がここから複数に分岐します。スプルーから製品近くまでの経路をランナーと呼びます。樹脂はランナーを通り成形品に注入されますが、成形品の入り口部の経路をゲートと呼びます。
【プラスチック射出成形金型用カッター】
①ランナー溝用:スプルーからゲートまでをつなぐランナー溝を加工するカッターです
②スプルーランナーロック穴用:スプルーを離型させる固定用アンダーカット溝を加工するカッターです
③ピンポイントゲート用:プラスチック成形品入口のゲートを加工するカッターです
④サブマリンゲート用:プラスチック成形品下部に設けられたゲートを加工するカッターです


【プラスチック射出成形金型用以外の専用カッター】
⑤Oリング溝用:Oリングの溝を加工するカッターです


⑥食い切り溝用:ゴム成形金型のバリ処理用食い切り形状を加工するカッターです


⑦座繰り用:主にボルトの頭を沈める座繰り加工をするカッターです(沈めフライスとも呼びます)

⑧Tスロット:側面の溝やTスロットの溝を加工するカッターです

⑨サイドカッター:外周部に刃が有り、溝を加工するカッターです

⑩成形用ブランク:加工目的に合わせ任意の形状に刃物を加工するためのブランクです