メインコンテンツに移動

エンドミルでの円弧加工の切削条件

Question

エンドミルで穴のくり広げ加工をするときの切削条件がわかりません

多刃のスクエアエンドミルで、穴のくり広げ加工を行う準備をしています。コンタリング加工で行うつもりですが、切削条件を教えてもらえますか?

Answer

コンタリング加工などの円弧加工を行う場合は、エンドミルの中心軸経路と外周経路の比で送り速度を下げる必要があります。

コンタリング加工などの円弧加工では回転速度と切込み量は側面加工の条件と同じですが、送り速度は補正が必要です。直線加工では送り速度とエンドミル外周における送り速度は一致しますが、円弧加工では外周における送り速度はエンドミルの中心軸経路と外周経路の比で設定値より速くなります。エンドミル外周における送り速度を適正にするには、中心軸経路と外周経路の比で送り速度を下げるように調整します。

●中心軸経路と外周経路の比=(R-r)/R   R:加工半径  r:エンドミル半径

F0:エンドミルの送り速度
F:エンドミル外周における送り速度

直線加工の場合 F0=F

F0:エンドミルの送り速度
F:エンドミル外周における送り速度

穴のくり広げ加工の場合 F0<F

【穴のくり広げ加工の送り速度換算例】
加工径φ30(半径R=15)を刃径10(半径r=5)のエンドミルで穴のくり広げ加工をします。
推奨切削条件:刃径10、側面切削の送り速度が 450(mm/min)の場合
送り速度=450×(15-5)/15= 300(mm/min) で設定します。

おすすめ商品

関連ページ

  • 切削工具特集 技術特集

MISUMI ECサイトで関連商品を探す