メインコンテンツに移動

エンドミルでの加工方法(ツールパス)

Question

エンドミルのヘリカル加工やトロコイド加工とは?

エンドミル加工で、ヘリカル加工とかトロコイド加工などを目にしますが、どういった加工なのでしょうか?

Answer

エンドミルのヘリカル加工やトロコイド加工とは

エンドミルで形状加工する時の、エンドミルの動き方(ツールパス)の1種類のことです。
同じ形状を加工するときでもエンドミルを動かす様々な方法があり、加工法によって加工時間や工具の寿命が異なる場合があります。
ヘリカル加工やトロコイド加工を含め、代表的な5つのエンドミルの加工方法をご紹介致します。

  イメージ図 主な用途 ポイント
ヘリカル
加工

螺旋(円軌道で軸方向へも切込み)加工
  • 大径や半端な径等、
    任意径の穴加工
  • ねじ切りカッターでの
    ねじ加工
  • 突込み加工より、折損等のトラブルが少ない
  • エンドミルの底と側面での加工
  • 穴中心にへそが残らないように、刃径は穴径の1/2以上
  • Z方向の傾斜角は2~3°が目安
  • 切削速度と1刃送り量は溝加工条件を元にする
  • ダウンカット方向で送る
トロコイド
加工

円弧軌道で径方向に移動する加工
  • 任意幅の溝加工
  • 幅の狭いポケット加工
  • 直線加工より、振動や折損が少ない
  • 刃と被削材との接する範囲が狭く、熱の発生が少ない
  • 側刃での加工なので、多刃で高速加工が可能
  • 通常の溝切削より刃持ちがよい
  • 切削速度と1刃送り量は側面加工条件を元にする
  • ダウンカット方向で送る
ランピング
加工

傾斜(径方向と軸方向同時移動する)加工
  • ポケット加工
  • 両端が閉じている溝加工
  • ドリル下穴無しで、ポケット加工が可能
  • 主にセンターカットのミルを使用
  • 傾斜角は2~3°が目安
  • センターカットでない場合、カットできない底干渉に注意
  • 加工底面は傾斜になるので、最後は平行に送り仕上げる
  • 切削速度と1刃送り量は溝加工条件を元にする
コンタリング加工

外径加工

内径加工

等高線 輪郭加工
  • 曲面(倣い)加工、
    任意の穴径加工
  • 同じ高さでの外形、もしくはくり広げ加工
  • 側刃での加工で、高速加工が可能
  • 切削速度と1刃送り量は側面加工条件を元にする
  • ダウンカット方向で送る
プランジ
加工

突き繰返し加工
  • 深い壁面の粗加工
  • 主に軸方向へ力がかかるので振動は少ない傾向
  • ロング刃長やロングシャンクの工具での加工に効果
  • 突き加工のできる工具を使用
  • 突き加工は側面加工に比べ、送りを十分下げる

おすすめ商品

超硬スクエアエンドミル