Question
高硬度鋼の切削をうまく行うには?
高硬度鋼のエンドミル切削では工具寿命が短くなるため、工具交換を頻繁に行ったり、寸法補正を何回もすることがあります。解決法があったら教えてください。
Answer
高硬度材に適した工具とツーリングの選定
工具選定については刃先強度の強い形状、刃数が多く剛性の高い形状にすることが有効です。
コーテッド超硬合金工具では、高温特性、耐熱性などに優れたコーティングを選定することが重要です。
ミスミTSコートは硬度が高く、対酸化性温度も高いため、工具の耐久性を高めることが期待できます。
また、ツーリングは把握力の高い焼ばめホルダが有効です。これまで焼ばめホルダは振れ精度の良さから仕上げ加工を中心に利用しているケースが多いですが、把握力が強くビビリにくいことから粗加工においても有効であり、チッピングが発生しやすい高硬度鋼加工において安定した加工が可能になります。
送りではなく切り込み量にて調整
もし、工具が正常な摩耗をしているのではなく、チッピングによる急激な摩耗をしている場合には工具選定や切削条件の見直しが必要です。
刃先の強度を上げるためにはネガティブ形状のすくい角が有効です。超硬材料については硬度が高く、粒子の細かい超々微粒子材料が適しています。また、硬度が高いCBN工具も今後増えていくと思われます。
切削条件の見直しをする際は送り速度を大幅に下げるのではなく、まずは切り込み量を下げることをお勧めします。工具の耐久性を保ち、仕上げ面を良くするためには切削速度が低速よりも高速であることが重要であり、切り込み量を下げることにより高速領域においても安定した加工が可能になります。
オススメ商品のご案内
高速加工が可能な高剛性エンドミル
XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル
調質鋼・高硬度鋼加工用・6枚刃/スタブ・首逃がしタイプ/レギュラータイプ
XCP-CR-MSXR
- 調質鋼(~45HRC)から高硬度鋼(~65HRC)の被削材の加工に最適です。
- 硬度と耐熱性に優れたコーティングで高速加工にも対応できます。
- 高剛性の多刃タイプで最大限ビビリを抑制します。
XCPシリーズ超硬ボールエンドミル
調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ショート・レギュラータイプ
XCP-HBEM2S
- 調質鋼(~45HRC)から高硬度鋼(~65HRC)までの被削材加工に最適な汎用性の高いシリーズ。
- 硬度と耐熱性に優れたコーティングで高速加工にも対応。売れ筋の高硬度加工用ボールエンドミル。
XCPシリーズ超硬ボールエンドミル
調質鋼・高硬度鋼加工用・3・4枚刃/ショートタイプ
XCP-HBEM4S
- 調質鋼(~45HRC)から高硬度鋼(~65HRC)までの被削材加工に最適な汎用性の高いシリーズ。
- 硬度と耐熱性に優れたコーティングで高速加工にも対応。売れ筋の高硬度加工用ボールエンドミル。
エポックTH ハード レギュラー刃長 CEPR□□□□-TH 【追加工対応品】
エポックTHハード/スクエア4~8枚刃・刃長3D
- 高硬度材加工用。
- 新THコート採用。
- 50HRC以上に適しています。
WXスーパーコート 多刃ショート WXS-EMS 【追加工対応品】
WXSコート/スクエア4~8枚刃・刃長2D
- 超耐熱、超硬質の新開発WXスーパーコートを施した高剛性型エンドミル。
- 一般鋼の高速加工はもちろん焼入れ鋼の高速高精度加工が可能。
MHDH645 高硬度用無限プレミアムコーティング6枚刃スクエアエンドミル【追加工対応品】
無限プレミアム/スクエア6枚刃・刃長2D~3D
- 高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上
- 高硬度領域(48~65HRC)の長時間加工で、安定した長寿命を実現。刃径状を追求し、倒れ寮と加工精度を改善
HMS HMコート 3~6枚刃スクエア 【追加工対応品】
ハードマックス/スクエア3~6枚刃・刃長2D~5D
- 40HRC以上の高硬度金型加工で、従来以上の加工能率・長寿命・高品位の加工面を実現
- 耐熱性、靱性、潤滑性を高いレベルで維持しつつ、膜硬度を高めたHARDMAXコートを採用
VFMDRB 6枚刃インパクトミラクルラジアスエンドミル(M) 【追加工対応品】
インパクトミラクル/ラジアス6枚刃・刃長2.5D~3D
- 単一相ナノ結晶コーティング技術により、高い皮膜硬さと耐熱性を実現した超硬エンドミル。
- 高硬度鋼に対する摩擦係数が低く、チッピングなどの異常損傷を防止します。























